text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
11 produkter hittades
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK24,350.00
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
GTIN: 4046548075823
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK46,093.00
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
GTIN: 4046548075830
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK50,606.00
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
GTIN: 4046548075762
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK27,906.00
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
GTIN: 4046548075816
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK42,401.00
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
GTIN: 4046548075847
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK54,708.00
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
GTIN: 4046548075779
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK31,461.00
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
GTIN: 4046548075854
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK58,948.00
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
GTIN: 4046548075793
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK37,205.00
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
GTIN: 4046548075786
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK35,016.00
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
GTIN: 4046548075809
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

SEK39,255.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning