Det finmaskiga ljusfältet hos de säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II är perfekt för alla applikationer där handskydd krävs. Fördelen: Du placerar de säkra ljusridåerna nära riskområdet och sparar på så sätt viktigt utrymme. På så sätt blir dina medarbetare optimalt skyddade och arbetsflödet störs inte. Perfekt för produktionsanläggningar med begränsat utrymme. I kombination med vår säkra styrteknik får du en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning.
Säker ljusridå för handskydd
Arbeta ostört med optimalt skydd
De säkra ljusridåerna PSENopt – många olika användningsmöjligheter
De säkra ljusridåerna i PSENopt-serien kan användas på många olika sätt. Förutom standardljusridåer av typ 2 erbjuder PSENopt Advanced utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. Med sin smala konstruktion och kaskadkopplingsfunktion är PSENopt slim perfekt för applikationer där det är ont om plats.
- Kan användas i applikationer upp till PL c (typ 2) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
- Utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling
- Smal konstruktion som sparar plats och kostnader
- Snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
Den säkra ljusridån PSENopt II – robust vid användning
Tack vare deras höga robusthet skyddar de säkra ljusridåerna PSENopt II mot stötar, kollisioner och vibrationer, och därför är de perfekta för användning i tuffa industrimiljöer. Förutom säkra ljusridåer av typ 4 för applikationer upp till PL e kan säkra ljusridåer av typ 3 användas upp till PL d – med UL-certifiering. Även mutingapplikationer kan genomföras utan problem med de tillgängliga mutingarmarna.
- Stöttålig upp till 50 g
- Tål damm och smuts
- Temperaturområde på -25 °C till +60 °C
- Kan användas i applikationer upp till PL d (typ 3) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
- Mer säkerhet tack vare att det inte finns några dödzoner (förutom vid skyddsfälthöjden 150 mm)
- Anslutning: Mottagare och sändare med vardera 1 x M12, 5-polig pigtail
- Dimensioner: 35 × 40 mm
- Det går att installera flera säkra ljusridåer i nära anslutning till varandra tack vare kodningen
- Enkel kabeldragning och montering
För båda produktgrupperna PSENopt och PSENopt II finns ett brett urval av tillbehör – allt från vinkelspeglar och skyddspelare till mutingarmar. Inom anslutningsteknik finns lämpliga kablar, kontakter och adaptrar. Ta gärna en titt!
Fördelar
- Certifierad säkerhet: Säkra ljusridåer av typ 3 för applikationer upp till PL d enligt SS-EN IEC 61496 samt säkra ljusridåer av typ 4 finns tillgängliga
- Perfekt för trånga utrymmen
- Hög produktivitet: korta reaktionstider och inga dödzoner
- Användarvänlig diagnostik med LED-indikeringar för att minska stilleståndstider
- Enkel och snabb montering
- PSENopt II för användning i tuffa industrimiljöer med en stöttålighet på 50 g
- Allt från ett och samma ställe: Säker styrning, säkra ljusridåer och omfattande tjänst- och utbildningsutbud
Platsoptimerade applikationer med säkra ljusridåer för handskydd
Våra säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II säkrar tillämpningar med handskydd på ett optimalt och platsoptimerat sätt. I kombination med vår säkra styrteknik får du en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning.
Flersidig övervakning av pressgator med den säkra ljusridån PSENopt II och två spegelpelare
- Övervaka in- och utmatningsområdet vid verktygsbyte
- Spara plats, kostnader och monteringstid
Åtkomstsäkring och intrångsskydd med den säkra ljusridån PSENopt Advanced med integrerad kaskadkopplingsfunktion
- Enkel säkring av angränsande skyddsfält, t.ex. en maskins fram-, ovan- eller baksida, med hjälp av endast en säker ljusridå.
- Effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån
- Perfekt för små maskiner med begränsat utrymme
- Enkel konfiguration och idrifttagning med PSENopt Configurator
Applikationer där det är ont om plats blir ordentligt säkrade med den säkra ljusridån PSENopt slim
- Perfekt för trånga utrymmen samt grindar och portar
- Smal konstruktion som sparar plats och kostnader
- Mer säkerhet tack vare att det inte finns några dödzoner
- Effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån
Pilz Safety Distance Calculator
Korrekt säkerhetsavstånd för dina säkra ljusridåer
Om du vill beräkna säkerhetsavståndet för säkra ljusridåer kan du få hjälp av vår Pilz Safety Distance Calculator. Baserat på SS-EN ISO 13855 och dina uppgifter beräknas det avstånd som behövs och du får se de lämpliga produkterna direkt.
Mer information:
Läs mer om hur våra säkra ljusridåer används!
Våra säkra ljusridåer för kropp- och fingerskydd:
Vårt produktutbud
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]