För ”Identification and Access Management (I.A.M.)” erbjuder Pilz – med systemet för driftlägesval och åtkomstbehörighet PITmode – safety- och security-funktioner i ett system. Enheterna ger funktionssäkert driftsättsval samt hantering av åtkomstbehörighet till maskiner och anläggningar. På så sätt undviker du felmanövrering och manipulation och skyddar både människor och maskiner. För erbjuda den bästa lösningen utifrån individuella krav omfattar utbudet olika hårdvaru- och programvarukomponenter för din safety och security-lösning – från en och samma tillverkare.
Driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode
Safety- och security-funktioner i ett system
Åtkomst- och tillträdesbehörighet med PITreader
Med PITreader kan du genomföra uppgifter för åtkomstbehörighet till maskiner och anläggningar. Möjligheterna sträcker sig från enkel aktivering med användarautentisering till en komplex behörighetsmatris och företagsspecifika kodningar. Dessutom kan PITreader användas som en fristående enhet eller tillsammans med en styrning från Pilz. Transpondernycklarna med RFID-teknik finns tillgängliga i fritt skrivbara varianter eller med fasta sparade behörigheter. Lämpliga programverktyg finns naturligtvis tillgängliga för snabb och smidig programmering av PITreader keys och PITreader-inställningar.
PITreader S
PITreader S har dessutom integrerade OPC UA-standarder. Det höjer för det första säkerheten mellan server och klient. För det andra utökat PITreader S anslutningsmöjligheterna till system från andra tillverkare som också använder OPC UA, vilket ger ännu mer säkerhet och användbarhet för åtkomstbehörigheterna. För en optimal skyddsgrindssäkring med autentisering är PITreader S även tillgänglig i knappenheten PITgatebox.
NYTT: PITreader Keys – nya färger för enklare hantering
PITreader Keys – nya färger för enklare hantering
De generiska PITreader Keys finns nu i sex nya färger. Transpondernycklarna för avläsarenheten PITreader blir på så sätt lätta att skilja åt vilket underlättar den praktiska hanteringen enormt. Vilka funktioner som du ska tilldela de olika färgerna kan du välja helt själv, eftersom RFID-nycklarna kan programmeras fritt. På så sätt kan du bestämma vilka färger som du vill tilldela olika maskintyper, maskinfunktioner, maskinzoner eller driftlägen.
PITreader kortenhet – mer flexibilitet med nya RFID-transpondrar i kort- och klistermärkesformat
PITreader-kortenhet – mer flexibilitet med nya RFID-transpondrar i antingen kort- eller klistermärkesformat
PITreader (S) card unit erbjuder samma omfattande användningsområde som du är van vid med PITreader (S). Typen av transponder är dock ny. Med PITreader card och PITreader sticker används RFID-transpondrar i antingen kort- eller klistermärkesformat. RFID-kompatibla kort som redan finns i företaget och de sedan tidigare kända PITreader nycklar kan också användas för autentisering och ger dig därmed ännu mer flexibilitet i valet av transponder.
En smart funktion hos PITreader cards är det transparenta urtaget, som gör att LED-statusindikeringen på PITreader alltid syns, även när kortet hålls fram. Naturligtvis kan PITreader card unit i kombination med ministyrningarna PNOZmulti 2 eller automationssystemet PSS4000 också användas som PITmode flex eller PITmode flex visu för åtkomstbehörighet och säkert driftlägesval.
Hitta rätt lösning för dina behov!
Åtkomstbehörighet
Säkert driftlägesval och åtkomstbehörighet
Driftlägesval och hantering av åtkomstbehörighet med PITmode
PITmode fusion – det modulära systemet för driftlägesval
PITmode fusion är den modulära varianten av systemet för driftlägesval och används tillsammans med en säkerhetsstyrning från tredje part. Systemet består av avläsarenheten PITreader och den separata utvärderingsenheten (Safe Evaluation Unit – SEU) som utvärderar det valda driftläget och ställer om funktionssäkerheten mellan upp till fem olika driftlägen. Valet av driftläge sker via befintliga knappar eller manöverelementet PIToe 4 S. Naturligtvis kan dessutom funktionerna för åtkomstbehörigheter i PITreader användas i sin helhet.
PITmode flex
PITmode flex är lösningen för alla som använder ministyrningen PNOZmulti 2 eller automationssystemet PSS 4000. Även här används PITreader som avläsarenhet. Naturligtvis ingår även alla funktioner för åtkomstbehörighet. Den säkra utvärderingen av driftläget sker genom en programvarukomponent som redan är integrerad i PNOZmulti 2 och PSS 4000. Därmed behövs ingen separat utvärderingsenhet. Valet av driftläge sker via manöverelementet PIToe eller befintliga knappar.
PITmode flex visu
PITmode flex visu erbjuder i grunden samma funktioner som PITmode flex, däremot sker valet av driftläge på ett annat sätt. Istället för via knappar sker detta med pekskärmshantering på en PMIvisu Panel med PASvisu.
PITmode – den kompakta allt-i-ett-enheten
Med den kompakta enheten PITmode integreras knapparna för driftlägesval och Safe Evaluation Unit i en enda enhet. Visningen av driftläge och behörighet sker säkert med lysdioder. Nycklarnas individuella kodning förhindrar manipulation. Driftlägesväljaren finns även tillgänglig med piktogram för verktygsmaskiner för internationell användning.
Fördelar med systemet PITmode för driftlägesval och hantering av åtkomstbehörighet
- Funktionssäker växling av driftläge via självövervakning upp till PL d
- Hantering av åtkomstbehörigheter
- Högt manipulationsskydd tack vare företagsspecifik kodning
- Integrerad webbserver för konfigurering av PITreader och transpondernycklar
- Avläsning/skrivning och datalagring på nyckeln
- Inlärning av transpondernycklar på PITreader med hjälp av kodning
- Spärrning/låsning av dataområden på nyckeln
- Förinstallerad gruppbaserad behörighetshantering
- Integrerad användarhantering
- Lysdiodring i flera färger för användarinformation
Programvara för PITreader
PITreader-webbserver
Den integrerade webbservern gör det enkelt att programmera PITreader key-transpondernycklar med användardata och behörigheter samt alla andra viktiga PITreader-inställningar direkt på enheten. Därmed går det snabbt att ta PITreader i drift samt att konfigurera gränssnitt och en eventuell anslutning till OPC UA-servern.
PIT Transponder Manager (PTM)
Hantera PITreader key-transpondernycklar, användarinställningar, blockeringslistor och dina användardata snabbt och smidigt med det grafiska gränssnittet i PIT Transponder Manager. Tack vare förkonfigurerade mallar kan du med ett fåtal steg skriva individuella användarrättigheter till en PITreader key. Välj om du vill skapa enskilda användare eller om du vill integrera dem med importfunktionen. Dra nytta av möjligheten att läsa in information direkt i den integrerade databasen.
User Authentication Service (UAS)
Med User Authentication Service (UAS) blir det möjligt att ansluta hanteringssystem som PIT Transponder Manager till fysiska PITreader-åtkomstsystem. Organisationstjänsten hanterar alla behörigheter och utvärderar dessa med hjälp av en central auktoriseringsdatabas för alla ”transpondernyckelanvändare”. Databasen fylls på vid importen från ”PIT Transponder Manager” och det krävs därmed minimalt installationsarbete. Globala funktioner, som en blockeringslista, fördelar UAS till alla sammankopplade PITreader-enheter. Aktuell status och omfattade diagnostisk information tillhandahålls UAS-administratören på ett överskådligt sätt. Naturligtvis sker kommunikationen mellan PITreader-enheterna och UAS säkert via HTTPS.
Översikt över allt – informationsblad om I.A.M.
Mer information:
Vårt produktutbud
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]