PSSuniversal – styrningar i automationssystemet PSS 4000

Säkerhet och automation smälter samman

Säkerhet och automation smälter samman

Med automationssystemet PSS 4000 kan du utforma projekt för säkerhet och automation. De båda världarna smälter samman i ett system där de är optimalt anpassade till varandra, som erbjuder styrningar i två prestandaklasser.

Styrningarna PSSuniversal PLC är lösningen för sammankopplade, komplexa anläggningar. De kan användas sammankopplade eller fristående. Styrningarna PSSuniversal multi passar för användning med maskiner eller mindre anläggningar. Genom att kombinera I/O-moduler med styrningarna skapar du individuella styrsystem som motsvarar dina krav.

Styrningarna PSSuniversal multi och PSSuniversal PLC kan utan problem anslutas till befintliga automationsarkitekturer och till olika styrningar från andra tillverkare. De kan då användas som PLC-styrningar eller som periferisystem – både för säkerhet och för automation.

En lösning för alla behov – fördelar

  • bearbetning av säkerhets- och automationsfunktioner (utan återverkningar)
  • olika prestandaklasser för maskinvara
  • kan användas som fristående eller sammankopplad styrning
  • modulär systemkonstruktion för skräddarsydda lösningar
  • enkelt att hantera komplexa funktioner med programvaran PAS4000
  • kortare projektlöptider tack vare programmering oberoende av maskinvara
  • kan integreras i befintliga automationsstrukturer
En lösning för alla behov

Enklare projektstyrning – egenskaper hos styrningarna PSSuniversal

Egenskaper hos styrningarna PSSuniversal
  • PSSuniversal-modulbuss för anslutning av upp till 64 I/O-moduler
  • integrerad nätdel
  • integrerad switch-funktion för SafetyNET p-linjetopologi
  • SD-kort för lagring av enhetsprojekt och konfigurationsdata
  • uppfyller internationella säkerhetsstandarder upp till PL e
  • Hisstandarden EN 81-1/2 och EN 50129
  • kan konfigureras med den grafiska programeditorn PASmulti och/eller programmeras i PAS IL (instruktionslista), PAS LD (ladderdiagram) och PAS STL (strukturerad text) enligt EN/IEC 61131-3

Mångsidiga funktioner som passar dina krav

Automationssystemet PSS 4000 utmärker sig genom ett perfekt samspel mellan olika komponenter och detaljspecifik programvara. De olika funktionerna är till hjälp när du utformar ditt individuella automationsprojekt: Motion Monitoring för säker rörelseövervakning, Fast Control Unit för snabba kopplingsförlopp och det säkra elektroniska programverket. Oumbärlig: styrningen PSSuniversal PLC eller PSSuniversal multi.

Mångsidiga funktioner som passar dina krav

Applikationer och certifikat

Applikationer och godkännanden

Vi har integrerat vår omfattande know-how om mångsidiga applikationer i styrningarna för automationssystemet PSS 4000. Det finns olika funktioner för att utforma många olika slags applikationer. PLC-styrningarna med -R i namnet har dessutom järnvägstekniska certifikat. De uppfyller även de standarder som gör att styrningarna kan användas inom järnvägen och i hissar/rulltrappor. För tuffa miljöer erbjuder vi de robusta PLC-styrningarna (-T) som kan användas i temperaturer mellan –40°C och 70°C.

Vårt produktutbud: Styrningar i automationssystemet PSS 4000

Styrning PSSuniversal PLC

PSSuniversal PLC är ”allt-i-allon” i automationssystemet PSS 4000. PLC-styrningen kan programmeras på huvudspråken i EN/IEC 61131-3 för standard- och säkerhetsuppgifter och kan konfigureras med den grafiska programeditorn PASmulti. Tack vare monteringsfärdiga programblock blir standardiseringen enklare.

Styrning PSSuniversal multi

Styrningen PSSuniversal multi kan användas som fristående styrning eller sammankopplad i systemnätverk med PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O och nätverkskomponenter. Den är lämplig för tillämpningar vid maskiner eller små anläggningar. Konfigurationen och programmeringen sker med den grafiska programeditorn PASmulti.