Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsljusridå PSENopt II – andra generationen

Den robusta säkerhetsljusridån

Säkerhetsljusridån PSENopt II med spegelpelare

Den andra generationen av vår säkerhetsljusridå, PSENopt II, används för säker åtkomst i tillverkningsprocessen och uppfyller kraven för finger-, hand- och kroppsskydd efter behov. De första ljusridåerna av typ 3 är särskilt utformade för tillämpningar upp till PL d enligt EN/IEC 61496-1. Dessutom finns ljusridåer av typ 4 för tillämpningar upp till PL e enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tack vare hög robusthet skyddar PSENopt II-sensorerna mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer. Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera systemdefekter och orsaker till maskinstopp. Det minskar stilleståndstiderna.

Säkerhetsljusridåerna finns i längder från 150 mm till 1 800 mm. Om du kombinerar dem med det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 får du en säker helhetslösning från ett och samma ställe. Bland de kompatibla tillbehören finns allt från monteringsstöd till spegelpelare.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Nyhet: Tillbehör för ljusridåerna PSENopt II för att förhindra återstart

PSENopt II lockout

Med vårt nya tillbehör PSENopt II lockout för ljusridåserien PSENopt II förhindrar du återstart av maskinen. Det är exempelvis nödvändigt när underhållsarbeten ska utföras i riskområdet. PSENopt II lockout består av en monteringsenhet som fästs på sidan av ljusridån och en svängarm. Om riskområdet beträds kan svängarmen fällas framför ljusridåns siktfält och förses med ett lås. Det innebär att ljusridån inte längre har fri sikt och att en återstart förhindras.

Jämförelse: Tidigare kunde återstarten bara förhindras med hjälp av ytterligare säkerhetssensorer i riskområdet eller genom visuell inspektion, alltså genom att titta in i riskområdet. Med PSENopt II lockout får du en säker lösning och slipper samtidigt ytterligare kostnader för fler säkerhetssensorer.

Skydda dina PSENopt II-ljusridåer från skador med PSENopt II-skyddspelarna

Med skyddspelarna PSENopt II protective column skyddas ljusridåerna från skador på bästa sätt, till exempel vid kollisioner.

Dessutom går det också bra att använda skyddspelarna för montering av ljusridåer fritt i utrymmet. Du kan använda skyddspelarna tillsammans med PSENopt II adjustable base unit för att på ett enkelt sätt fästa ljusridåerna på ojämna underlag.

Säkerhetsljusridån PSENopt II skyddspelare

Säkerhetsljusridåer för finger-, hand- och kroppsskydd – fördelar

  • Mycket robusta för att skydda mot stötar, kollisioner och vibrationer
  • Användarvänlig diagnostik med LED-lampor för att minska stilleståndstiderna
  • Snabb och enkel montering, installation och drifttagning
  • Kodning för en högre flexibilitet vid monteringen av ljusridån
  • Säkring av flera sidor av ett riskområde med PSENopt II spegelpelare
  • Adjustable base unit ger ytterligare skydd mot stark mekanisk påverkan och möjliggör en justering av spegelpelaren vid ojämnt underlag
  • Allt från ett och samma ställe: prisvärd helhetslösning med det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 och olika tillbehör

Säkerhetsljusridåer – egenskaper

Detaljerad bild av säkerhetsljusridån PSENopt II
  • Uppfyller kraven i och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1 (typ 3) eller EN/IEC 61496-1/-2 (typ 4)
  • Kan användas i tillämpningar upp till PL d/PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 2/SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061
  • Säkerhet för finger-, hand- och kroppsskydd
  • Längder från 150 mm till 1 800 mm
  • Robusthet från 50 g
  • Inga zoner utan täckning
  • Integrerad kodning
  • Helhetslösning med PDP67 (kontakt- och anslutningskompatibel), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Tillämpningsområden för ljusridå PSENopt II

Skydda dina medarbetare och dina tillverkningsvaror med säkerhetsljusridåerna PSENopt II! Ljusridåerna skyddar riskområdena med hjälp av ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar. När en infraröd ljusstråle bryts utlöses ett säkert avstängningskommando omedelbart.

Inom industrin lämpar sig PSENopt II säkerhetsljusridåer särskilt för arbetsplatser för manuella uppgifter, åtkomstsäkring, in-/utmatning av material eller materialhantering bredvid robotar.
Läs mer om säkerhetsljusridåernas mångsidiga användningsområden!

Tillämpningar med säkerhetsljusridåerna PSENopt II

PSENopt II spegelpelare för flersidig säkring av riskzoner

Kombinera säkerhetsljusridån med den nya PSENopt II spegelpelaren för att säkra flera sidor av ett riskområde. Övervaka upp till tre åtkomstsidor med ett ljusridåpar och två spegelpelare! Du sparar både på kabeldragningsarbete, plats och kostnader. Spegelpelarna består av en skyddspelare och en inbyggd spegel. Du kan använda alla våra ljusridåsensorer PSENopt och PSENopt II.
PSENopt II adjustable base unit är ett valfritt tillbehör för ytterligare skydd mot mekanisk inverkan. Dessutom är den lämpad för att installera spegelpelarna på ojämna underlag.

Inbyggd kodning i alla PSENopt II säkerhetsljusridåer

Från och med nu sätter de fysiska anordningarna inga begränsningar för säkerhetsljusridåerna. Tack vare kodningen stör ljusridåernas sensorer inte längre varandra. Det är särskilt bra när den första ljusridåns sändarenhet strålar i riktning mot den andra ljusridåns mottagarenhet. Konfigurera helt enkelt de två ljusridåerna med olika strålkoder! Följande alternativ finns: ”Kod A”, ”Kod B” och ”Okodad”. Kodningen är inbyggd i alla PSENopt II ljusridåer.

Användning av säkerhetsljusridån PSENopt II

Branschanvändning av säkerhetsljusridåer

Vårt produktutbud: Säkerhetsljusridån PSENopt II

Standardljusridå typ 3, handskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Standardljusridå typ 3, fingerskydd

Standardljusridå typ 3, fingerskydd Standardljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Standardljusridå typ 4, fingerskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, handskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 3, kroppsskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Standardljusridå typ 4, kroppsskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tillbehör för ljusridån PSENopt II

Perfekt anpassat till ljusstråleskydden PSENopt II: kompatibla tillbehör som kan monteras snabbt och enkelt.