We współpracy z TÜV NORD firma Pilz oferuje szkolenie pozwalające na zdobycie tytułu CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Czterodniowe szkolenie podzielone na pięć modułów obejmuje przegląd zagadnień dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Moduły CMSE są ustandaryzowane na całym świecie i zapewniają jednolity poziom wiedzy. Certyfikat TÜV NORD jest uznawany na całym świecie.
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert
Cel
Zagadnienia
Moduł 1: Wprowadzenie do bezpieczeństwa
- Wprowadzenie do przepisów dotyczących bezpieczeństwa
- Kompetencje i odpowiedzialność
- Wprowadzenie do systemów zarządzania bezpieczeństwem
Moduł 2: Bezpieczeństwo maszyn
- Przepisy dotyczące projektowania, wytwarzania i konserwacji maszyn oraz sprzętu roboczego
- Wymagania i procedury procesu oceny zgodności dotyczące wprowadzania maszyn do obrotu
- Przepisy dotyczące wyposażenia roboczego i wymagań na miejscu pracy
- Uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa, w tym ergonomii, hałasu, drgań i substancji chemicznych, w miejscu pracy w odniesieniu do maszyn
Moduł 3: Ocena ryzyka
- Ocena ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 i jej zastosowanie
- Metody oceny ryzyka na konkretnych przykładach
- Przeprowadzenie oceny ryzyka krok po kroku
- Stosowanie i wykorzystanie innych norm w procesie oceny ryzyka dotyczącego maszyn
- Przegląd środków ograniczania ryzyka po zakończeniu oceny ryzyka
Moduł 4: Zabezpieczenia mechaniczne
- Wymagania międzynarodowych norm dotyczące zabezpieczeń mechanicznych
- Zabezpieczenia: definicja, rodzaje i przykłady aplikacji
- Obliczanie odległości bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 13857
Elementy i technologie bezpieczeństwa
- Przegląd urządzeń zabezpieczających, ich zastosowania i powiązane wymagania
- Specyfikacja i zastosowanie, zalety i wady (np. urządzenia blokujące, kurtyny świetlne, urządzenia obsługiwane oburącz)
- Techniczne i dodatkowe środki ochronne (np. wygrodzenia zabezpieczające, kurtyny świetlne, urządzenia wyłączania awaryjnego)
- Istotne dla bezpieczeństwa zastosowania systemów sterowania
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego
- Szczegółowy przegląd normy PN-EN 60204-1: wyposażenie elektryczne instalacji i maszyn
- Zagadnienia projektu elektrycznego: od zasilania po właściwą weryfikację
- Bezpieczna obsługa i konserwacja maszyn napędzanych elektrycznie
Moduł 5: Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania
- Szczegółowy przegląd wymagań normy PN-EN ISO 13849
- Przygotowywanie specyfikacji, projektowanie i walidacja systemów kontroli bezpieczeństwa funkcjonalnego
- Określenie poziomu bezpieczeństwa (PL) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) w odniesieniu do funkcji bezpieczeństwa
- Wybór architektury na podstawie praktycznych przykładów
- Cykl życia oprogramowania: zastosowania i powiązane wymagania
- Metody weryfikacji i walidacji
- Wprowadzenie do normy PN-EN IEC 62061
- Praktyczne przykłady walidacji poziomów PL i SIL
Bezpieczeństwo funkcjonalne mechaniki płynów
- Wymagania normy PN-EN ISO 4413 (układy hydrauliczne) i PN-EN ISO 4414 (układy pneumatyczne)
- Środki wymagane z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji układów hydraulicznych i pneumatycznych
- Cechy szczególne elementów hydraulicznych i pneumatycznych
- Projektowanie elementów istotnych dla bezpieczeństwa w obszarze mechaniki płynów zgodnie z normą PN- EN ISO 13849-1
Twoja indywidualna ścieżka kwalifikacji:
Grupa docelowa
- Projektanci urządzeń mechanicznych
- Inżynierowie sterowania
- Integratorzy systemów
- Projektanci systemów sterowania i maszyn
- Operatorzy instalacji i maszyn
- Technicy, inżynierowie
Uwaga
Szkolenie kończy się egzaminem, który obejmuje test wielokrotnego wyboru. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uznawany na całym świecie certyfikat TÜV NORD CMSE® – Certified Machinery Safety Expert ważny przez okres 4 lat. Recertyfikacja po tym okresie pozwala przedłużyć ważność certyfikatu o kolejne cztery lata.
Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa i rejestracji znajdziesz na stronie . www.cmse.com. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat szkolenia CMSE oraz możesz sprawdzić swoją wiedzę za pomocą naszego quizu.
Wymagania
Kwalifikacja do udziału w szkoleniu CMSE zakłada, że dysponujesz odpowiednią wiedzą na temat bezpieczeństwa maszyn. Nie masz pewności, czy Twoje aktualne kwalifikacje odpowiadają
tym wymaganiom? Skontaktuj się z nami. Możemy zaoferować indywidualne konsultacje i zaproponować dostępne sposoby zdobycia kwalifikacji CECE.
Tytuł CMSE jest doskonałym przygotowaniem do uzyskania kwalifikacji CECE – Certified Expert in CE Marking.
Korzyści dla użytkownika
- Wykorzystaj uznany na całym świecie certyfikat TÜV NORD w rozwoju swojej firmy – ale także w rozwoju swojej kariery.
- Zostań uznanym specjalistą ds. bezpieczeństwa maszyn.
- Certyfikat do zdobycia w ciągu zaledwie czterech dni
Certified Machinery Safety Expert
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]