Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą szeroką wiedzę na temat bezpieczeństwa technicznego w przemyśle. Możesz zgłębić swoja wiedzę w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa maszyn. W trakcie szkolenia skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących oznakowania CE, metodach zabezpieczeń, komponentach bezpieczeństwa oraz na projektowaniu i walidacji systemów sterowania zgodnie z normami PN-EN ISO 13849 i PN-EN 62061. Wszystkie treści bazują na normach i przepisach, które promują bezpieczeństwo maszyn.
Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i modernizacji maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Cel
Zagadnienia
- Międzynarodowe i krajowe standardy bezpieczeństwa
- Dyrektywa maszynowa, w tym oznakowanie CE
- Wymagania Dyrektywy maszynowej
- Ustawodawstwo europejskie
- Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny
- Ważne normy (zharmonizowane z Dyrektywą maszynową i innymi dyrektywami) - Ocena ryzyka
- Ograniczenia maszyn
- Obowiązujące normy dotyczące oceny ryzyka maszyn - Wprowadzenie do metod i systemów ochrony
- Bezpieczeństwo elektryczne (PN-EN IEC 60204/NFPA 79): ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego maszyn
- Lock out/ Tag out – kontrola niebezpiecznych źródeł energii
- Przegląd procesu LoTo
- Procedura LoTo - Projekt bezpieczeństwa
- Elementy bezpieczeństwa i metody ochrony
- Normy dotyczące zabezpieczeń mechanicznych - Bezpieczeństwo robotów
- Ocena i zabezpieczenia
- Obowiązujące normy i przepisy - Części sterowników związane z bezpieczeństwem
- Wprowadzenie do norm dotyczących sterowników bezpieczeństwa PN-EN ISO 13849 i PN-EN IEC 62061
Twoja indywidualna ścieżka kwalifikacji:
Grupa docelowa
- Konstruktorzy maszyn
- Menedżerowie projektu
- Planiści
Uwaga
Może Cię zainteresować szkolenie „Wprowadzenie do bezpieczeństwa maszyn”.
Chcesz poznać więcej szczegółów?
Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Kliknij przycisk, aby wysłać „indywidualne zapytanie”.
Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.
Indywidualne zapytanieHIT
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Akademia Pilz
Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]