Uczestnicząc w szkoleniu CECE, masz możliwość zdobycia najwyższych potwierdzonych kompetencji w zakresie procesu oceny zgodności maszyn. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie procesu oznakowania maszyn znakiem CE. W jego trakcie na przykładzie wirtualnego modelu maszyny wyjaśniamy poszczególne etapy tego procesu - od oceny ryzyka do umieszczenia znaku CE. Wyjaśniamy różnice w procedurach dla kompletnych maszyn, maszyn nieukończonych oraz zespołów maszyn. Podstawą spełnienia wszystkich wymagań dla maszyn jest Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz Rozporządzenie maszynowe 2023/1230 UE. Szkolenie CECE zakończone jest certyfikacją kandydata przez jednostkę TÜV NORD. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje uznawany na całym świecie certyfikat TÜV oraz tytuł „CECE – Certified Expert in CE Marking”.
CECE – Certified Expert in CE Marking
Cel
Zagadnienia
Sytuacja prawna dotycząca bezpieczeństwa maszyn w Europie
- Dyrektywy związane z oznakowaniem CE w tym nowe Rozporządzenie maszynowe 2023/1230 UE
- 6 Etapów procesu oznakowania CE
- Rola i zakres odpowiedzialności importerów/dystrybutorów, operatorów, producentów i upoważnionych przedstawicieli
Ramy prawne
- Szczegóły dyrektywy maszynowej i rozporządzenia maszynowego: struktura, zakres, wyłączenia
- Powiązane dyrektywy, np. EMC lub ATEX
Definicja wymagań
- Definicja warunków podstawowych
- Stosowanie norm, specyfikacji technicznych, wytycznych, oceny ryzyka itd.
Procedura oceny zgodności
- Moduły procedury oceny zgodności
- Wykorzystanie jednostek kontrolnych
Weryfikacja zgodności
- Faza projektowania
- Faza produkcji
- Kontrola
Dokumentacja techniczna
- Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej
- Deklaracja zgodności i włączenia
- Oznakowanie CE
Zagadnienia dodatkowe
- Znak CE na zespołach maszyn
- Procedura obowiązująca w przypadku istotnych modyfikacji maszyny
- Autoryzowani przedstawiciele: wymagania oraz zakres odpowiedzialności
- Ćwiczenia praktyczne na zakończenie każdego modułu.
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest w szczególności do producentów maszyn, importerów maszyn i integratorów, na których spoczywa obowiązek oznakowania maszyn znakiem CE. Jest ono skierowane również do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i odbiory maszyn w zakładach przemysłowych. Przykładowo są to:
- Konstruktorzy
- Projektanci
- Planiści
- Integratorzy systemów
- Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
- Wszystkie osoby zaangażowane w proces oznakowania maszyn znakiem CE
- Specjaliści ds. odbiorów maszyn w zakładzie
Wymagania
Wymagania
- Udział w szkoleniu „Podstawy oznakowania CE” lub
- Udział w szkoleniu „Proces CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej” w ciągu ostatnich dwóch lat lub
- Posiadana kwalifikacja CMSE – Certified Machinery Safety Expert - poziom międzynarodowy
- Posiadana kwalifikacja CMSE – Certified Machinery Safety Expert - poziom krajowy
Uwaga
Szkolenie dedykowane jest osobom, które bezpośrednio lub pośrednio są odpowiedzialne za procesy oznakowania CE. Kończy się egzaminem prowadzonym przez jednostkę notyfikowaną TÜV NORD. Po jego zaliczeniu otrzymasz uznawany na całym świecie certyfikat TÜV NORD oraz tytuł „CECE – Certified Expert in CE Marking”. Certyfikat ważny jest przez okres czterech lat. Po upływie tego okresu może zostać przedłużony o kolejne cztery lata dzięki recertyfikacji.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]