Każdy, kto produkuje, importuje, eksportuje lub obsługuje maszyny przemysłowe i jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo ma obowiązek przeprowadzenia kontroli zgodnie z EN 60204. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zagadnień dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego instalacji i maszyn oraz zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN IEC 60204-1 w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego maszyn. Na szkoleniu dowiesz się, co należy uwzględnić w planowaniu, projektowaniu i konserwacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych i programowalnych urządzeń elektronicznych oraz systemów maszyn.
Bezpieczeństwo elektryczne maszyn przemysłowych – PN-EN/IEC 60204
Cel
Zagadnienia
- Przegląd norm elektrycznych w zakresie bezpiecznego projektowania instalacji i maszyn
- Wymagania dla instalacji elektrycznych
- Zagrożenia elektryczne / środki zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym
- Przetestowane przykłady okablowania
- Wymagania dotyczące interfejsów operatora z funkcjami i wyposażeniem sterowania maszyną
- Wymagania w zakresie lokalizacji i montażu jednostek sterujących
- Walidacja i weryfikacja
Grupa docelowa
- Wykwalifikowani elektrycy
- Automatycy
- Osoby nadzorujące pracę instalacji elektrycznej
- Projektanci maszyn
- Osoby odpowiedzialne za kontrolę instalacji elektrycznej
- Projektanci
Korzyści dla klienta
- Zrozumienie zakresu wyposażenia elektrycznego objętego normą instalacji elektrycznej PN-EN IEC 60204.
- Skorzystaj z zalet dokumentacji technicznej.
- Dowiedz się, jak chronić siebie i swoich pracowników.
- Krótsze czasy montażu w oparciu o zrównoważone planowanie.
- Zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami projektowania szaf elektrycznych
Chcesz poznać więcej szczegółów?
HIT
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Akademia Pilz
Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]