Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie ...
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Typ produktu
Pobór mocy DC (W)
Liczba konfigurowalnych we/wy
Ilość złączy Ethernet
Liczba wejść
- 12.0 (1)
Liczba wyjść OSSD
Czas reakcji
Typ połączenia
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSENscan
Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan oferuje dwuwymiarowe monitorowanie obszarów o kącie widzenia równym 275 stopni i zakresie pola chronionego do 5,5 metra.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 8 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm,
aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, s ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Model główny (master), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm,
muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm,
aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, s ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Model główny (master), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm,
muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Wersja Master, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeń typu Slave,zdolność detekcji 30 mm, 40 mm,
50 mm, 70 mm, 150 mm ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Model MasterEncoder, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeńpodrzędnych,
do 4 wejść enkodera, zdolność detekcji 30 mm, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.