Monitorowanie obszaru za pomocą laserowych skanerów 2D.

Dowiedz się więcej o rozbudowanych opcjach aplikacji dla laserowych skanerów 2D!

Monitorowanie obszaru za pomocą laserowych skanerów 2D.

Bez względu na to, czy potrzebujesz zabezpieczenia stref niebezpiecznych, czy też monitorowania dostępu do nich: Laserowe skanery 2D zapewniają elastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa. Dzięki bezpłatnej konfiguracji obszarów ostrzegawczych i obszarów chronionych oraz opcjom dostosowywania się do wymagań konstrukcyjnych skanery te można łatwo wykorzystać w szerokiej gamie aplikacji.

Jakie korzyści mogą obecnie zapewnić laserowe skanery bezpieczeństwa? Zapoznaj się z aktualnym przeglądem najważniejszych aplikacji.

Stacjonarna ochrona stref niebezpiecznych

Aplikacje wymagające interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną stawiają wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem. Laserowe skanery 2D wykrywają obecność osoby zbliżającej się do obszaru, w którym wykonywane są niebezpieczne ruchy i zatrzymują je w sposób bezpieczny. Możliwe jest skonfigurowanie obszarów chronionych i obszarów ostrzegawczych w sposób elastyczny i dostosowany do warunków konstrukcyjnych. W przypadku wkroczenia do obszaru ostrzegawczego niebezpieczny ruch jest w kontrolowany sposób wyhamowywany. W przypadku wejścia osoby do obszaru chronionego następuje zatrzymanie niebezpiecznego ruchu.

 

Korzyści

  • Łatwość zintegrowania z aplikacją: bezpłatna konfiguracja chronionych obszarów i obszarów ostrzegawczych, w tym dostosowanie do warunków konstrukcyjnych

Zabezpieczenie pojazdów sterowanych automatycznie

Niezawodne zabezpieczenie pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) niezbędne jest w celu ochrony ludzi i przedmiotów przed zagrożeniami. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji laserowe skanery 2D doskonale nadają się do zastosowania w pojazdach AGV. Dzięki temu mogą wykrywać wszelkie obiekty na drodze pojazdu. W rezultacie oferują o wiele większe korzyści w porównaniu ze stacjonarnymi zabezpieczeniami na trasie pojazdów AGV. Nawet przy wysokich prędkościach, wiążących się z dłuższym dystansem hamowania, laserowe skanery bezpieczeństwa zapewniają maksymalne bezpieczeństwo - nie wpływając ujemnie na wydajność.

Korzyści

  • Wyeliminowanie zbędnych przestojów: monitorowanie prędkości na potrzeby elastycznej adaptacji chronionych obszarów

Wtargnięcie od tyłu

W obszarach niebezpiecznych, w których jest słaba widoczność oraz w przypadku aplikacji wykorzystujących roboty niezbędne jest realizowanie niezawodnej koncepcji bezpieczeństwa. Niezbędne jest zabezpieczenie przed wtargnięciem, podobnie jak wymagane jest zastosowanie bezpiecznego wyłącznika drzwi ochronnych lub kurtyny świetlnej na wejściu do strefy niebezpiecznej. Laserowe skanery 2D wykrywają obecność osoby wewnątrz strefy niebezpiecznej. Zapobiegają ponownemu uruchomieniu urządzenia, a tym samym powstaniu niebezpiecznych ruchów.

Korzyści

  • Jednoczesne realizacja dwóch wymagań: zabezpieczenie stref niebezpiecznych oraz monitorowanie ponownego uruchomienia

Ochrona dostępu

Do zabezpieczenia stref niebezpiecznych konieczne jest znalezienie elastycznego rozwiązania chroniącego dostęp do nich w najszerszym zakresie aplikacji. Laserowe skanery 2D są nie tylko idealnym rozwiązaniem chroniącym dostęp do stref niebezpiecznych, ale sprawdzają się w aplikacjach, w których materiał jest jednocześnie ładowany i wyładowywany. Dodatkowe czujniki odróżniają ludzi od materiału. W przypadku wykrycia zatwierdzonego typu materiału skaner bezpieczeństwa wyłącza obszar chroniony. Wówczas możliwe jest wprowadzenie materiału do wnętrza tego obszaru. W przypadku rozpoznania człowieka na wejściu do obszaru chronionego, dostęp zostanie zamknięty. Nastąpi zatrzymanie niebezpiecznego ruchu.

Korzyści

  • Rozróżnienie ludzi od materiałów, przy zapewnieniu bezpiecznego załadunku i wyładunku materiału

Nasza gama produktów: Laserowy skaner 2D

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe