Szwajcarskiej firmie VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG), ekspertowi w zakresie budowy torów i rozjazdów, postawiono zadanie zmodernizowania centralnego systemu sterowania i monitorowania dla ośmiu rozjazdów różnego typu. Wspólnie z firmą Pilz opracowali ogólne rozwiązanie oparte na systemie sterowania PSS 4000-R do zastosowań kolejowych. Zaowocowało to stworzeniem scentralizowanego sterownika dla wszystkich typów rozjazdów.
Sterownik dla różnego rodzaju rozjazdów

Przenośne rozwiązanie sterowania

W razie nieprawidłowego ustawienia rozjazdów usterki mogą pojawić się bardzo szybko. Dlatego tak ważne dla operatorów Dolderbahn i Rigi Bahnen AG było, aby sterownik rozjazdów został zmodernizowany do poziomu zgodnego z najnowszym stanem techniki i z obowiązującymi normami CENELEC. Wyzwanie stanowiła obsługa łącznie ośmiu rozjazdów trzech różnych typów, które wcześniej były sterowane na różne sposoby. Firmy VT AG i Pilz wspólnie opracowały kompletne rozwiązanie: System automatyki PSS 4000-R z odpowiednimi modułami we/wy, umieszczony w skrzynce sterowniczej przy torach służy obecnie do scentralizowanego sterowania i monitorowania rozjazdów. Zaletą rozwiązania jest niewątpliwie fakt, iż wystarczy certyfikować je tylko raz, a w przyszłości można je zastosować do rozjazdów innego typu. W ten sposób innowacyjna modernizacja zapewnia płynność procesów roboczych.
Najważniejsze zalety:
- System sterowania PSS 4000-R ma budowę modułową i sprawdza się w układach sterowania cyfrowego i podczas prac modernizacyjnych
- Rozwiązanie sterowania wymaga jednorazowej certyfikacji
- Firma Pilz oferuje kompleksowe usługi – od oprogramowania i walidacji po uruchomienie

„Jeśli chodzi o nas, nie chcielibyśmy rezygnować z możliwości technicznych, dogłębnej znajomości norm i kontaktu bezpośredniego, które są dla nas atutami firmy Pilz”
O firmie VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG)

VT Verkehrs- und Industrietechnik AG została założona w 1998 roku i ma siedzibę w Neuenhof. Ta szwajcarska firma oferuje szeroką gamę produktów i odpowiednich usług w zakresie wykonywania nawierzchni kolejowych, zabezpieczeń i zajezdni, obsługując całą infrastrukturę kolejową, transport lokalny i przemysł. VT AG oferuje szeroki zakres usług dla transportu kolejowego: od montażu torowisk i rozjazdów po produkcję urządzeń dźwigowych do konserwacji pociągów.
Produkty w praktycznej aplikacji:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl