Niezawodne zdalne monitorowanie kolei

Na dworcu kolejowym i w nastawniach łączą się wszystkie elementy: proces musi przebiegać płynnie, tak aby pasażerowie mogli dotrzeć do celu bezpiecznie i na czas. Aby zrealizować ten cel, pionier szwajcarskiego kolejnictwa – firma Intelis IED – nawiązał z firmą Pilz współpracę, której celem było stworzenie modułu do bezpiecznej realizacji prac manewrowych w oparciu o system sterowania PSS 4000-R.

Bezpieczna zdalna obsługa zwrotnic torowych

Firma Intelis IED specjalizuje się w automatyzacji zadań związanych ze sterowaniem i bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. We współpracy z firmą Pilz wprowadziła ona system zdalnego sterowania INIS-TC na linii kolejowej Montreux Oberland Bernois (MOB). System zdalnego sterowania bazuje na systemie sterowania PSS 4000-R i zapewnia bezpieczne oraz ekonomiczne funkcjonowanie kolei na odcinku o długości 75 km. Na każdej z 17 stacji zintegrowany interfejs łączy system PSS 4000-R z odpowiednią nastawnią.
Jednostki sterujące PSSuniversal wysyłają dane z czujników liczników osi w czasie rzeczywistym do serwera komunikacyjnego i sterowników bezpieczeństwa. Nowy moduł INIS-PN stanowi dopełnienie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sterowania i monitorowania: na stacjach Zweisimmen i Château-d‘Oex wszystkimi pracami manewrowymi można obecnie sterować zdalnie z poziomu odpowiedniej nastawni. Dyspozytorzy sprawdzają na ekranie położenie i status punktów oraz sygnałów, a także lokalizacje lokomotyw i pociągów. Mają w ten sposób przegląd wszystkich odcinków toru, a podróżni na linii MOB przybywają do celu bezpiecznie i na czas!

Najważniejsze zalety:

  • Odcinki torów są przez cały czas bezpiecznie monitorowane, a dyspozytorzy otrzymują w czasie rzeczywistym informacje o stanie ruchu kolejowego i nastawni.
  • Pociągi przyjeżdżają i wyjeżdżają punktualne, a tory są w większym stopniu wykorzystywane.
  • Prace modernizacyjne linii kolejowej mogą być realizowane etapami w sposób modułowy.

O firmie Intelis IED

Firma Intelis to niezależny podmiot należący do Grupy IED. Siedziba firmy znajduje się w Vufflens-la-Ville, a przedmiotem działalności organizacji jest świadczenie kompleksowych usług i dostarczanie rozwiązań inżynieryjnych z zakresu bezpieczeństwa kolei. Obejmują one konsultacje, planowanie i wdrażanie rozszerzeń systemów, integrację najnowszych technologii z istniejącymi instalacjami oraz zarządzanie gotowymi projektami.

Zaleta systemu sterowania PSS 4000-R marki Pilz – środki modernizacyjne nie muszą być wdrażane na raz, natomiast mogą być wprowadzane etapami w sposób modułowy. Może się to odbywać nawet w połączeniu z wciąż wykorzystywaną technologią przekaźnikową. Ponadto wszystkie wprowadzone przez nas do codziennego użytku moduły PSS 4000-R okazały się wyjątkowo niezawodne.

Roland Balimann, menedżer techniczny w firmie IED Intelis

Nasz system wykorzystany w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe