Serwowzmacniacz PMCprotego D

PMCprotego D – zyskaj więcej dzięki rozwiązaniu bezpiecznego ruchu

Serwowzmacniacz PMCprotego D

Korzystaj z nowoczesnego serwowzmacniacza PMCprotego D wszędzie tam, gdzie wymagane są maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo! Sterownik napędu obsługuje wszystkie najważniejsze magistrale Fieldbus, urządzenia w pętli sprzężenia zwrotnego i typy silników. PMCprotego D można łatwo zintegrować z obecnym środowiskiem systemowym. Gwarantuje to możliwość wykorzystania w standardowych systemach obecnych na rynku.

Nawet w wersji podstawowej dostępna jest funkcja „bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego” (STO). Wiele innych funkcji bezpieczeństwa, takich jak bezpiecznie zmniejszona prędkość, bezpieczne zatrzymanie pracy lub bezpieczny postój mogą być łatwo wdrożone poprzez wykorzystanie modułu bezpieczeństwa PMCprotego S. Funkcje bezpieczeństwa są niezależne od silnika i  stosowanego typu enkodera. Dzięki rozwiązaniu bezpiecznego sterowania ruchem można osiągnąć poziom bezpieczeństwa PL e dla każdego elementu w pętli sprzężenia zwrotnego.

W przypadku PMCprotego elastyczność to podstawa: serwowzmacniacz można również wykorzystać jako kontroler ruchu wykorzystujący bezpieczny napęd. Wystarczy umieścić kartę opcjonalnego modułu PMCprimo C w drugim slocie urządzenia PMCprotego D, aby stworzyć kompaktowy kompleksowy system sterowania ruchem.

 

Skompletuj swoje rozwiązanie dzięki serwonapędom PMCtendo SZ

Serwonapędy PMCtendo SZ to odpowiednie urządzenia dla serwowzmacniacza PMCprotego D. Napędy te przekonują kompaktowymi wymiarami, niskim momentem obrotowym i wysoką dynamiką.

Dzięki temu nadają się do obsługi osi instalowanych bezpośrednio w maszynach oraz do montażu w ciasnych miejscach, zapewniając stale wysoką jakość procesu.

Dowiedz się więcej

Serwonapędy PMCtendo SZ

Niekwestionowane korzyści oferowane przez lidera w technologii sterowania

  • Zintegrowane z napędem funkcje bezpieczeństwa, aż do poziomu PL e z każdym elementem pętli sprzężenia zwrotnego, niezależnie od typu enkodera
  • Obsługa wielu magistrali typu Fieldbus, różnego rodzaju urządzeń w pętli sprzężenia zwrotnego i typów silników
  • System modułowy z dwoma slotami do zastosowania z modułem bezpieczeństwa i kartą rozszerzeń We/Wy lub modułem sterowania ruchem
  • Niskie koszty inwestycji dzięki możliwości integracji urządzenia z istniejącym środowiskiem automatyki
  • Bezpieczne sterowanie hamulcem w osi pionowej w połączeniu z modułem bezpieczeństwa PMCprotego S
  • Minimalizuj koszty, wykorzystując wersje o niskim napięciu zasilania (1 x 110 V AC do 3 x 230 V AC, rozmiar 01-24)

Elastyczny sterownik napędu – właściwości PMCprotego D

Elastyczny sterownik napędu
  • 3 rozmiary o prądach znamionowych 1 A-12 A, 24 A, 24 A-72 A dla różnych aplikacji
  • Bezpieczne wyłączenie modułu obrotowego (STO) nawet w wersji podstawowej, dodatkowe funkcje bezpieczeństwa w połączeniu z modułem bezpieczeństwa
  • Slot na karty rozszerzeń (magistrali Fieldbus, modułu bezpieczeństwa, modułu sterowania ruchem itp.)
  • Serwowzmacniacz dla silników ze sprzężeniem zwrotnym w postaci resolwerów lub enkoderów sinus/cosinus (Hiperface, Endat), BiSS, enkoderów inkrementalnych
  • Praca niewymagająca stosowania enkoderów dla silników synchronicznych i asynchronicznych o szybkości obrotowej do 60 000 obr/min
  • Slot na karty SD do szybkiego uruchamiania i serwisowania
  • Komunikacja: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (w przygotowaniu) lub z kartami opcjonalnymi PROFINET, PROFIBUS
  • Deklaracja zgodności do użytku na całym świecie

Proste sterowanie dowolną aplikacją z wykorzystaniem PMCprotego D

  • Wszechstronność, dzięki obsłudze ponad 50 systemów sprzężenia zwrotnego i różnych technologii silników
  • Trudnym wyzwaniom można łatwo sprostać dzięki zintegrowanym rozwiązaniom sterującym (najbardziej płynne działanie, np. w sektorze medycznym oraz wyższe prędkości obrotowe silników)
  • Spełnione są wymagania norm UE, np. dotyczących oszczędności energii i techniki bezpieczeństwa
  • Prosta obsługa i użytkowanie w celu szybkiego wdrożenia i uruchomienia

 

Wbudowana diagnostyka

Serwowzmacniacz udostępnia całą komunikację i wszystkie komunikaty nadrzędnym systemom sterowania: 

  • Dane silnika
  • Dane sterownika
  • Stany interfejsów
  • Komunikaty o błędach
  • Komunikaty ostrzegawcze
  • Sekwencje ruchów

Do graficznego opracowania danych służy narzędzie graficzne.

Monitoruj w sposób ciągły stan swojego systemu, wykorzystując urządzenie PMCprotego D, co pozwala na szybkie wyeliminowanie błędów. W ten sposób oszczędzasz czas podczas uruchamiania i w trakcie produkcji!

 

Wbudowana diagnostyka

Wykorzystanie serwowzmacniacza w przemyśle

Nasza oferta produktów: Serwowzmacniacz PMCprotego D

PMCprotego D

Funkcja „bezpiecznego wyłączania momentu” dostępna jest również w wersji podstawowej bezpiecznych serwowzmacniaczy PMCprotego D. Moduł bezpieczeństwa PMCprotego S jest wbudowany we wzmacniacz i zapewnia bezpieczny ruch, funkcje zatrzymania i hamowania.

Akcesoria dla PMCprotego D

Wybierz z szerokiej gamy kompatybilnych akcesoriów. Jeśli potrzebujesz wariantów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe