Ochrona obszarów zagrożenia za pomocą urządzeń ochronnych

Wykorzystuj czujniki bezpieczeństwa do monitorowania obszarów i stref!

Optyczne, laserowe i radarowe wyłączniki bezpieczeństwa

Do systemów bezpieczeństwa zalicza się w szczególności elektroczułe wyposażenie ochronne (ESPE). Obejmuje ono następujące technologie: czujniki optyczne, takie jak jednowiązkowe fotokomórki i kurtyny optyczne  lub  laserowe skanery bezpieczeństwa. Oprócz klasycznych bezdotykowych urządzeń ochronnych do rozwiązań bezpieczeństwa zalicza się również radarowe systemy bezpieczeństwa.

Wspólne cechy wszystkich technologii: najwyższy poziom bezpieczeństwa, krótkie czasy reakcji, interfejsy diagnostyczne, łatwa konfiguracja i obsługa, a także niezawodność. Technologie te łączą bezpieczeństwo i wydajność z łatwością obsługi.

Zdjęcie aplikacji z bezdotykowym urządzeniem ochronnym

Przegląd wszystkich aplikacji

Zabezpieczenie miejsc otwartych i punktów interwencji

Kurtyny świetlne umożliwiają bezpieczne monitorowanie obszarów zagrożenia i punktów interwencji. To właściwy wybór zwłaszcza w sytuacjach, w których wymagana jest aktywna ingerencja w proces produkcyjny, np. podczas podawania i odbierania produktów.

Kurtyny są instalowane w punktach dostępu lub punktach interwencji w obszarach zagrożenia. Wykorzystują promieniowanie podczerwone do wykrywania obiektu w przestrzeni chronionej. Przerwanie wiązki skutkuje natychmiastowym wykonaniem polecenia bezpiecznego wyłączenia, w następstwie czego maszyna zostaje zatrzymana.

W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, rąk lub ciała zgodnie z normą EN IEC 61496-1/-2. Gwarantują wyjątkowo krótkie czasy reakcji, dzięki czemu można je umieścić bliżej obszaru zagrożenia. Zaawansowane funkcje, takie jak blanking i muting, stały się standardem w celu utrzymania trybu wykrywania z jednoczesnym przeprowadzaniem materiału przez kurtynę świetlną. Za pomocą kurtyn świetlnych można realizować aplikacje wymagające ochrony przed sięganiem i przed dostępem od tyłu (encroachment from behind). W ofercie dostępne są kurtyny świetlne, które umożliwiają szeregowe łączenie pól chronionych bez martwych stref.

 

Stacjonarne i mobilne zabezpieczenie obszarów zagrożenia

Szeroki zakres zastosowań laserowych skanerów bezpieczeństwa obejmuje wszystko od rozwiązań stacjonarnych, pełniących funkcję wygrodzeń, po ochronę dostępu i aplikacje z ochronę przed dostępem od tyłu (blokadą ponownego uruchomienia). Służą one również do ochrony bezobsługowych systemów transportowych (systemów wózków AGV).   
 
Jako produkt bezpieczeństwa kategorii 3 zgodnie z normą IEC EN 61496 laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują obszary dwuwymiarowe. Wiązka lasera skanuje monitorowany obszar. Odległość od obiektu obliczana jest poprzez pomiar różnicy czasu pomiędzy przesyłaniem impulsu świetlnego a jego odbiciem. Aby wykrywać obiekty w różnych kierunkach, wiązka lasera jest kierowana przez obracające się zwierciadło, co umożliwia skanowanie w polu widzenia 275° wokół skanera.

Strefy można elastycznie konfigurować, dzięki możliwości monitorowania kilku oddzielnych stref za pomocą jednego skanera. Możliwe jest również przełączanie się między różnymi konfiguracjami. 

Monitorowanie stref ochrony w trudnych warunkach przemysłowych

Czujniki optyczne często osiągają swoje limity w monitorowaniu obszarów zagrożenia o wysokich wymaganiach dotyczących odporności i w trudnych warunkach przemysłowych. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku obróbki metalu i drewna lub pracy na zewnątrz pomieszczeń. Systemy radarowe idealnie nadają się do tego typu rozwiązań: radarowy monitoring wolumetryczny FMCW o częstotliwości 24–24,25 GHz jest szczególnie odporny na czynniki zewnętrzne, takie jak pył, zanieczyszczenia, deszcz, światło czy iskry.

Technologię radarową można wykorzystać w rozwiązaniach do SIL 2, PL d i kategorii 3 Systemy radarowe wyróżniają się niewrażliwością na wahania temperatury. Kilka czujników połączonych szeregowo emituje wiązki radarowe i analizuje odbicia, które zmieniają się w czasie. Umożliwia to wykrywanie ruchomych przeszkód w zabezpieczonej strefie.

Jej układ może się różnić w zależności od wielkości monitorowanego obszaru. Czujniki radarowe nadają się do wielu zastosowań z ochroną przed dostępem od tyłu (encroachment from behind) w trudnych warunkach, takich jak prace spawalnicze w celi robota. Można je również zastosować do zabezpieczenia aplikacji stacjonarnych lub do kontroli dostępu do maszyn.

Czujniki optyczne, wizyjne i radarowe: porównanie

Technologia Zasada pomiaru, funkcja Zastosowania Korzyści
Kurtyna optyczna
  • Laser lub podczerwień
  • Detekcja obiektów statycznych
  • Monitorowanie obszaru 2D
  • Statyczny montaż
  • Ochrona dostępu
  • Ochrona punktów ręcznego wprowadzania
  • Ochrona przed dostępem od tyłu (encroachment from behind)
  • Ochrona palców
  • Szeroki kąt widzenia
  • Krótkie czasy reakcji
  • Zaawansowane funkcje: muting, blanking i łączenie kaskadowe
Laserowy skaner bezpieczeństwa
  • Laser
  • Wykrywanie przeszkód
  • Monitorowanie obszaru 2D
  • Rozwiązania stacjonarne i mobilne
  • Stacjonarna i mobilna ochrona obszaru zagrożenia
  • Ochrona przed dostępem od tyłu (encroachment from behind)
  • Ochrona dostępu do rozwiązań pionowych
  • Prawidłowa ostrość krawędzi
  • Krótkie czasy reakcji
  • Precyzja wyznaczania obszarów do monitorowania
  • Dodatkowe funkcje: muting, blanking, połączenie szeregowe, ocena enkodera, przełączanie konfiguracji
Radarowe systemy bezpieczeństwa
  • Radar FMCW: 24 GHz (energia elektromagnetyczna)
  • Detekcja obiektów metalicznych i zawierających wodę
  • Reakcja na ruch
  • Monitorowanie wolumetryczne
  • Ochrona przed dostępem od tyłu (encroachment from behind)
  • Stacjonarna i mobilna ochrona obszaru zagrożenia
  • Ochrona dostępu 
  • Wysoka odporność na wpływ środowiska zewnętrznego
  • Tło samouczące (STB)
  • Funkcje: muting

 

Kompletne rozwiązanie zapewniające bezproblemową interakcję

W przypadku urządzeń bezpieczeństwa najważniejszy jest sposób, w jaki współpracują  pojedyncze elementy .

Firma Pilz zapewnia wsparcie w wyborze i integracji właściwego rozwiązania.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe