Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan

Monitorowanie obszaru produkcyjnego – również w układzie szeregowym!

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan oferuje dwuwymiarowe monitorowanie obszarów o kącie widzenia równym 275 stopni i zasięgu pola chronionego do 5,5 metra. Dzięki nieograniczonej możliwości konfiguracji obszarów ostrzegawczych i obszarów chronionych oraz opcjom dostosowywania się do wymagań konstrukcyjnych skanery można łatwo wykorzystać w wielu aplikacjach. Skaner bezpieczeństwa PSENscan jest idealnym rozwiązaniem do ochrony obiektów stacjonarnych i ruchomych oraz monitorowania dostępu.

Aplikacja PSENscan Configurator umożliwia szybką i prostą konfigurację wszystkich parametrów skanera PSENscan!

W połączeniu z konfigurowalnymi sterownikami PNOZmulti lub PSSuniversal otrzymujesz kompletne, ekonomiczne i uniwersalne rozwiązanie.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Wszystko w zasięgu wzroku – zalety skanera laserowego PSENscan

  • Szeroki kąt widzenia – 275 stopni
  • Zakres działania dla chronionego obszaru 3 i 5,5 metra
  • Łatwa integracja dzięki kompaktowej obudowie i prostej konfiguracji obszarów chronionych i obszarów ostrzegawczych
  • Jednoczesne monitorowanie do 3 oddzielnych stref wraz z możliwością ustawienia do 70 przełączalnych konfiguracji
  • Możliwość połączenia szeregowego do 4 skanerów, zgodnie z zasadą master-slave
  • Wbudowany wyświetlacz do natychmiastowego odczytu informacji
  • Wymienna pamięć do przesyłania konfiguracji
  • Wysoka dostępność dzięki odporności na pył
  • Prosty montaż dzięki dostępnym akcesoriom
Skaner bezpieczeństwa PSENscan w połączeniu szeregowym

Właściwości skanera laserowego

Kąt widzenia laserowego skanera bezpieczeństwa
  • Zgodny z normami PN-EN 61496-1 (typ 3), PN-EN ISO 13849-1 (PL d) i PN-EN 61508 (SIL 2)
  • Kąt widzenia: 275 stopni
  • Zasięg roboczy: Strefa bezpieczna 3/5,5 m; strefa ostrzegawcza 40 m
  • Czas reakcji: 62 ms
  • Stopień ochrony: IP65
  • Łatwa konfiguracja dzięki oprogramowaniu PSENscan Configurator
  • Dodatkowe funkcje wersji light, master i slave: muting, EDM, override
  • Dodatkowe funkcje dla wersji master i slave: Funkcja ponownego uruchomienia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 61496-3 dla aplikacji pionowych

Nowość: Konfiguracja łatwa do przeniesienia za pomocą wymiennego modułu pamięci

Po wymianie laserowego skanera bezpieczeństwa na nowy (w razie np. uszkodzenia) nowe urządzenie wymaga ponownej konfiguracji. Wymaga to wiele czasu i wysiłku. Zastosowanie skanera bezpieczeństwa PSENscan pozwala zaoszczędzić czas związany z potrzebą ponownej konfiguracji urządzenia.

Nasze laserowe skanery bezpieczeństwa oferują wymienny moduł pamięci z funkcją szybkiej wymiany. W module tym zapisana jest konfiguracja urządzenia. W razie potrzeby wymiany urządzenia istniejącą konfigurację można z łatwością przenieść na nowe urządzenie. Ważne jest tylko to, aby skorzystać z tego samego modelu urządzenia. Wystarczy wyjąć moduł pamięci ze starego skanera PSENscan i przełożyć go do nowego. Skaner przeprowadzi najpierw autotest podczas rozruchu, a następnie będzie gotowy do użycia. Jest to również wygodny sposób na kopiowanie konfiguracji!

Moduł pamięci z funkcją szybkiej wymiany

Optymalna ochrona stref niebezpiecznych – z użyciem skanerów laserowych

Stacjonarna ochrona stref niebezpiecznych

Stacjonarna ochrona stref zagrożenia

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan wykrywają obecność osoby zbliżającej się do obszaru, w którym wykonywane są niebezpieczne ruchy. W przypadku wejścia do obszaru ostrzegawczego następuje kontrolowane wyhamowanie niebezpiecznego ruchu; w przypadku wejścia do obszaru chronionego następuje jego zatrzymanie.

Ochrona przed wtargnięciem

Ochrona przed wtargnięciem

Tam, gdzie utrudniona jest obserwacja strefy niebezpiecznej, skanery laserowe PSENscan wykrywają aktualne położenie operatora. Dzięki temu skutecznie zapobiegają wystąpieniu niebezpiecznego ruchu.

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Skanery laserowe PSENscan zapewniają optymalną ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób do stref zagrożenia. Dzięki wbudowanym wejściom mutingu są również odpowiednie do aplikacji, w których materiał jest jednocześnie transportowany do wnętrza i na zewnątrz obszarów chronionych.

Bezpieczeństwo i dynamiczna nawigacja w pojazdach sterowanych automatycznie (AGV)

Niezawodne zabezpieczenie pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) jest niezbędne w celu ochrony ludzi i przedmiotów przed zagrożeniami. Skaner laserowy PSENscan wykrywa obiekty na drodze pojazdu i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet przy wysokich prędkościach, bez utraty wydajności.

Dzięki pakietowi ROS (Robot Operating System) system PSENscan może także obsługiwać dynamiczną nawigację w pojazdach sterowanych automatycznie (AGV), co otwiera nowe możliwości w obszarze logistyki produkcji. W efekcie czego wiele laserowych skanerów bezpieczeństwa można z łatwością zintegrować z istniejącym środowiskiem ROS bez dodatkowego programowania.

Wykrywanie obiektów na trasie pojazdu

Kompleksowa ochrona

Dla zapewnienia pełnej ochrony wokół pojazdów AGV wystarczą dwa skanery bezpieczeństwa. Skanery wykrywają obiekty na trasie pojazdu i dzięki temu umożliwiają ich wyhamowanie na czas.

 

Bezpieczne skręcanie

Bezpieczne skręcanie

Możliwa jest konfiguracja różnych obszarów chronionych i obszarów ostrzegawczych w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy nawet podczas skręcania. Aby dostosować pole działania skanera do aktualnej trasy jazdy możliwe jest przełączanie pomiędzy obszarami.

Pomiar odległości

Zawsze szczegółowy podgląd aplikacji

Skanery PSENscan mierzą odległość obiektów w swoim otoczeniu. Dane te można wykorzystywać do bezpośredniej nawigacji w pojazdach sterowanych automatycznie.

Elastyczne rozwiązanie dla Twojej aplikacji

Bez względu na to, czy są wykorzystywane pojedynczo, szeregowo, czy w połączeniu z innymi produktami, skanery PSENscan zapewniają rozwiązanie idealnie dopasowane do każdej aplikacji.

Monitorowanie do 3 stref bezpieczeństwa

Jednoczesne monitorowanie do 3 stref bezpieczeństwa

PSENscan umożliwia równoczesne i niezależne monitorowanie do trzech stref bezpieczeństwa. W chwili naruszenia strefy zatrzymana zostaje tylko ta sekcja instalacji, której przestrzeń została naruszona. W rezultacie czego można zoptymalizować bezpieczne odległości każdej instalacji, co zapewnia wyższą wydajność i ergonomię przy zapewnieniu optymalnego bezpieczeństwa.

Łatwa konfiguracja dzięki połączeniu szeregowemu

Prosta konfiguracja dzięki połączeniu szeregowemu

Zgodnie z zasadą master-slave można podłączyć do 4 laserowych skanerów bezpieczeństwa PSENscan. W takim przypadku konfiguracja odbywa się najpierw centralnie w skanerze master, a następnie w skanerach slave. Skanery slave są również zasilane w energię za pośrednictwem skanera master.

Bezpieczne, kompletne rozwiązanie

Bezpieczne, kompletne rozwiązanie


Skanery bezpieczeństwa można łączyć z innymi produktami firmy Pilz! Nasza oferta obejmuje kompletne rozwiązania dla każdej aplikacji – od technologii czujników aż po technologię sterowania i napędów.

Przemysłowe zastosowania skanera laserowego

Nasza oferta produktowa: Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan

Skaner bezpieczeństwa PSENscan

Skaner bezpieczeństwa PSENscan oferuje dwuwymiarowe monitorowanie obszarów o kącie widzenia równym 275 stopni i zakresie pola chronionego do 5,5 metra.

Akcesoria PSENscan

Idealnie dostosowane do skanera laserowego PSENscan: kompatybilne akcesoria do szybkiej i łatwej instalacji.