Måste en driftlägesväljare utvärderas säkert?

Baserat på maskindirektivet 2006/42/EG och relevanta standarder måste en driftlägesväljare alltid finnas till hands när flera driftlägen och/eller styrprocesser är möjliga för en maskin/anläggning och dessa kräver olika säkerhetsnivåer.

Följande minimikrav gäller för driftlägesväljaren:

  • Varje brytarläge får endast möjliggöra ett driftläge.
  • Maskinen/anläggningen får inte gå att starta genom att enbart aktivera driftlägesväljaren.
  • Det valda driftläget måste vara överordnat alla andra styrfunktioner i maskinen/anläggningen, med undantag för: nödstopp/nödavstängning.

Den säkra utvärderingen av driftlägesväljaren regleras inte på ett entydigt sätt i maskindirektivet och de relevanta standarderna. Vissa produktspecifika standarder (C-standarder) utgör ett undantag. Kravet ”varje brytarläge får endast möjliggöra ett driftläge” kan dock endast uppfyllas genom en säker utvärdering av driftlägesväljaren. Eftersom en standardstyrning inte kan tilldelas någon säkerhetskategori kan inte heller utvärderingen av en beröringsfri skyddsanordning göras på ett korrekt sätt med hjälp av en standardstyrning.
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält