PMIvisu – visualiseringsterminalen med förinstallerad programvara

PMIvisu v8 – HMI-paneler med visualiseringsprogramvara

Med PMIvisu v807, v812 och v815 har du tillgång till kraftfulla visualiseringspaneler. PMIvisu-apparater är ett förinstallerat och licensierat lösningspaket – som består av operatörspanelerna PMI och visualiseringsprogramvaran PASvisu. Använd PMIvisu-panelerna tillsammans med ministyrningen PNOZmulti eller automationssystemet PSS 4000 och dra nytta av överskådlig och professionell visualisering av dina maskiner och anläggningar!

De kapacitiva displayerna är utrustade med operativsystemet Windows 10 IoT och finns i storlekarna 7, 12,1 och 15 tum. Programvaran PMI Assistant finns tillgänglig för dig för enkel idrifttagning och hantering av panelerna.

Diagnostik- och visualiseringspaneler PMIvisu v8

Diagnostik- och visualiseringspaneler PMIvisu v7e

Med PMIvisu v704e och v707e finns nu kostnadsoptimerade diagnostik- och visualiseringspaneler tillgängliga för dig. PMIvisu-apparater är ett förinstallerat och licensierat lösningspaket – som består av operatörspanelerna PMI och visualiseringsprogramvaran PASvisu. Använd PMIvisu-panelerna tillsammans med ministyrningen PNOZmulti och dra nytta av överskådlig och professionell visualisering av dina maskiner och anläggningar!

De kapacitiva displayerna är utrustade med operativsystemet Linux och finns i storlekarna 4,3 och 7 tum. Programvaran PMI Manager finns tillgänglig för dig för enkel idrifttagning och hantering av panelerna. Operatörspanelerna i PMI v7-serien är kvalitetsprodukter ”Made in Germany”.

Diagnostik- och visualiseringspaneler PMIvisu v7e

Jämförelse mellan PMIvisu HMI-paneler

PMIvisu HMI-paneler PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3 tum JA - -
7 tum JA JA -
12,1 tum - JA -
15,6 tum - JA -
Certifiering CE, UL 508 CE, cULus -
Minne [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Arbetsminne [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Operativsystem Linux Windows 10 IoT från Windows 10
Programvara
Förinstallerad visualiseringsprogramvara PASvisu PASvisu NEJ
Drifttagningsverktyg PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Antal licensierade variabler [integrerade] 150 variabler 500 variabler 0 variabler
Visualisering och diagnostik PNOZmulti JA JA JA
Visualisering och diagnostik PSS 4000 - JA JA
Protokoll OPC UA Client JA JA JA
Protokoll ModbusTCP JA JA JA
Antal datakällor 3 8 16
Antal sidor 25 60 100
Antal variabler 400 2000 4000
Antal larm 100 800 2000

 

PMIvisu operatörspaneler – fördelar och egenskaper

  • professionell visualisering med den förinstallerade visualiseringsprogramvaran PASvisu
  • lång livslängd och robust med kapacitiv glaspekskärm
  • snabb visualisering med kraftfulla processorer
  • effektiv projektering med anpassade och förkonfigurerade HMI-funktioner
  • enkel drifttagning och förvaltning med PMI Assistant/PMI Manager
  • Internationellt användbar genom unicode-kompatibel språkhantering
  • Tilldelning av åtkomsträttigheter genom integrerad användarförvaltning
  • upp till 500 variabler för datautbyte med styrningen ingår
  • omfattande bibliotek för grafisk framställning av status hos PLC och säkerhetskomponenter, en diagnoslista, m.m.
  • Konstruktion, utveckling och tillverkning – Made in Germany
Snabböversikt över fördelarna med PMIvisu

Vårt produktutbud: PMIvisu
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält