Det säkra linnödstoppet PSENrope

Säkerhet vid löpande bandet

Det säkra linnödstoppet PSENrope

Vid det löpande bandet eller på maskinen: när det gäller säkerhet i tillverkningsområdet är de säkra linnödstoppen PSENrope en beprövad och säker lösning. PSENrope stänger av funktionsprocesser genom manuell manövrering.

PSENrope ger maximal säkerhet när det gäller: nödstoppsfunktionen kan nämligen lösas ut var som helst på linan. Med en linlängd på upp till 75 meter lämpar de sig även för säkring av stora anläggningar.

PSENrope mini – en kostnadseffektiv lösning för säkring av transportband

Med PSENrope mini får du ett särskilt kompakt och kostnadseffektivt linnödstopp som på ett tillförlitligt sätt säkrar transportband eller maskiner med en linlängd på upp till 30 meter. Den stabila metall- eller plastkåpan ger en hög robusthet.

Tack vare varianter med rakt och vinklat huvud kan PSENrope mini flexibelt och enkelt monteras i olika monteringssituationer. Utöver varianterna med nödstoppsfunktion finns även varianter med inbyggd resetknapp som lämpar sig väl för dold inbyggnad i applikationen.

PSENrope mini

Enkel och praktisk säkerhetslösning

  • Enkel att installera och praktisk att använda
  • Smidig att använda även när stora anläggningar ska säkras
  • Extremt hållfast tack vare robust konstruktion och formfast metall- eller plastkåpa
  • hög robusthet tack vare stabil metall- eller plastkåpa
  • Lämplig för användning både inomhus och utomhus
  • Hög säkerhet på grund av det rumsliga avståndet mellan anslutningsyta och mekanik
  • Kombinationen av nödstopp och dragutlösning ger en kostnadsoptimerad lösning
Enkel och praktisk säkerhetslösning

Linnödstoppets egenskaper

Linnödstoppets egenskaper
  • Utformat för applikationer upp till: PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061
  • Inbyggd nödstoppsknapp
  • Kontakter: 2NC, 2 NO
  • Varianter med resetfunktion (PSENrope mini)
  • Skyddsklass: IP67

Varaktig användning – även under extrema förhållanden

Robustheten och flexibiliteten av de säkra linnödstoppen PSENrope gör dem till en hållbar och tillförlitlig lösning för säkerhet i tillverkningsområdet. Eftersom linnödstoppens användningsområde endast begränsas av längden på linan kan även stora anläggningar säkras med PSENrope.

Varaktig användning – även under extrema förhållanden

Yrkesanvändning av linnödstoppet

Vårt produktutbud: Säkra linnödstopp PSENrope

Säkra linnödstopp PSENrope

De säkra linnödstoppen PSENrope är flexibla i sin tillämpning, enkla att installera och praktiska att hantera. Oavsett om de monteras för första gången eller byts ut är de säkra linnödstoppen enkla att montera tack vare genomtänkta detaljer.

Tillbehör till de säkra linnödstoppen

Perfekt anpassade till PSENrope: blocklinrullar, linor, linskivor, dragfjädrar, multipla gränssnitt PDP67 m.m.

Det säkra linnödstoppet PSENrope mini

Med PSENrope mini får du ett särskilt kompakt och kostnadseffektivt linnödstopp som på ett tillförlitligt sätt säkrar transportband eller maskiner med en linlängd på upp till 30 meter.

Anslutningsteknik
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält