Muting är en tillfällig automatisk avstängning av en säkerhetsfunktion under den normala driften av en maskin. Det behövs främst när material transporteras in i ett riskområde eller ut från det. Visa skyddsanordningarnas förbikopplingstillstånd optiskt och varna på så sätt människor för att avsiktligt eller oavsiktligt beträda riskområdena. Använd mutinglamporna PITsign från Pilz!
Mutinglamporna PITsign
Säker visning av mutingtillstånd
Mer än bara en lampa
- som komponenter för övervakning av mutingfunktioner eller som helhetslösning tillsammans med andra Pilz-produkter
- ökad säkerhet för människa och maskin genom signalering av förbikopplingstillståndet vid muting
- smidig produktion i mutingområden
- helhetslösning tillsammans med godkända utvärderingsenheter
- säker, felfri aktivering av mutinglampor
- tillförlitlig övervakning av lampfunktionen
Signaler ger säkerhet
När muting används måste operatören uppmärksammas på faran som uppstår genom när säkerhetsfunktionen förbikopplas. Mutinglamporna PITsign är avsedda för precis det ändamålet. De tänds så fort mutingfunktionen aktiveras.
De oövervakade mutinglamporna PIT si1.1
- oövervakad mutinglampa
- passar ljusridåerna PSENopt, enheter med tvåpoliga utgångar, säkerhetsreläerna PMUT X1P
De övervakade mutinglamporna PITsi1.2
- mutinglampa
- för tillämpningar upp till kategori 4 enligt EN 954-1, upp till SIL 3 enligt EN/ISO 62061 eller upp till PL e enligt EN ISO 13849-1
- 2 halvledarsignalutgångar för varning och meddelanden vid fel på lampan
- universell tillämpning tack vare integrerad lampövervakning enligt standarden om beröringsfria skyddsanordningar 61496-1/-2
LED-mutinglampan PIT si2.1
- oövervakad LED-mutinglampa
- passar t.ex ljusridåerna PSENopt, de programmerbara styrsystemen PSS, enheter med tvåpoliga utgångar eller säkerhetsreläerna PMUT X1P
- upp till 50 000 timmars livslängd
Varningslampan PIT si3.1
- oövervakad varningslampa
- signalering av olika drift- och anläggningstillstånd (rött och grönt lampelement)
- signalering av processfel och intrång i varningszonen (gult lampelement)
Säkra signaler
Använd mutinglamporna PITsign överallt där säkringen av tillträdet till maskiner eller maskindelar övervakas med hjälp av optoelektroniska skyddsanordningar.
Det kan exempelvis förekomma i:
- maskin- eller robotceller
- lasersvetsanläggningar
- anläggningar i bilindustrin
Branschanvändning
Använd våra ljusstråleskydd PSENopt och mutinglampor! Du får den perfekta lösningen för hanterings- och laststationer där skyddsanordningar förbikopplas tillfälligt. Alla Advanced-ljusstråleskydd har utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. Om material passerar slussen förbikopplas ljusstråleskyddet tillfälligt, mutinglampan tänds och förhindrar att människor beträder riskområdet. Tillbehören omfattar vinkelspeglar, skyddspelare för stöt-, kollisions- och vibrationsskydd, skyddskapslingar IP6k9k och provstavar.
Vårt produktutbud: Mutinglamporna PITsign
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]