Servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Kompakta, flexibelt kombinerbara driftstyrningar

Servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Med servoförstärkarna PMC SC6 och PMC SI6 får du flexibelt kombinerbara driftstyrningar i en kompakt konstruktion. För sex axlar i kopplingsskåpet behöver du en total bredd på endast 180 mm!

Den snabba idrifttagningen av PMC SI6 och PMC SC6 sker via den elektroniska motortypskylten, som tillhandahåller alla mekaniskt och elektroniskt relevanta motoruppgifter digitalt – enkelt och säkert parametrerade.

Driftstyrningarna kan anslutas via alla ethernetbaserade kommunikationsprotokoll, t.ex. EtherCAT och PROFINET.

Exakta, produktiva och flexibla

Servoförstärkaren PMC SI6, fleraxelsystem:

Servoförstärkaren PMC SI6, fleraxelsystem

Med de kompakta servoförstärkarna PMC SI6 får du en skalbar fleraxellösning som är särskilt lämplig för användning i stora maskiner och anläggningar från fyra axlar. De är bara 45 mm breda, vilket gör att du sparar värdefullt utrymme i kopplingsskåpet. Servoförstärkarna finns som enkel- och dubbelaxelstyrningar och matas via nätdelen PMC PS6, som finns i två olika storlekar. Tack vare möjligheten till parallell drift av flera nätdelar kan man uppnå skalbarhet för inmatningen. Vid användning av dubbelaxelmoduler är en asymmetrisk märkströmsbelastning möjlig. Den gör det möjligt att minska antalet olika varianter och därmed även lagerhållningen. Fleraxelsystemet kan skaleras för att passa alla tillämpningar och kan kopplas ihop till ett kraftfullt fleraxelsystem med låg konstruktionsbredd.

Servoförstärkaren PMC SC6, kompakt system

Servoförstärkaren PMC SC6, kompakt system

Servoförstärkarna PMC SC6 är en expanderbar fristående lösning som kan användas optimalt i kompakta anläggningar och maskiner med två till fyra axlar. Även här får du en platsbesparande lösning för ditt kopplingsskåp med en bredd på bara 45 mm. Servoförstärkarna har en integrerad effektförsörjning och finns som enkel- och dubbelaxelstyrningar för både asynkron- och synkronservomotorer. Med möjlighet till mellankretskoppling använder servoförstärkarna PMC SC6 den energi som genereras av en drivenhet för en annan drivenhet som motorenergi och är därför särskilt energieffektiva.

Fördelar med servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

  • Enkel- eller dubbelaxelstyrningar med en utgångsmärkström på upp till 50 A (PMC SI6) eller 19 A (PMC SC6) och 250 % tålighet mot överbelastning
  • Plats- och kostnadsbesparande enkabellösning
  • Integrerad EtherCAT- eller PROFINET-kommunikation
  • Driftintegrerade säkerhetsfunktioner upp till PL e [KS1] [EV2] [KS3]
  • Integrerad bromsaktivering
  • Asymmetriskt märkströmsbruk för dubbelaxelstyrningar vid drift av motorer med olika effekt
Fördelar med servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Egenskaper servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Egenskaper servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6
  • Kompakta mått från 45 x 343 x 265 (B x H x T i mm)
  • Gränssnitt: EtherCAT, PROFINET
  • Säkerhetsfunktioner: STO, SS1 (plintar, FSoE)
  • Antal digitala ingångar: 8
  • Encodergränssnitt: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, inkrementell TTL, inkrementell HTL, puls/riktning HTL, resolver

Servoförstärkare för fleraxeltillämpningar

Med servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6 får du en perfekt lösning för fleraxeltillämpningar i allt från kompakta till stora maskiner och anläggningar: 

  • För kompakta maskiner och anläggningar med två till fyra axlar lämpar sig den fristående driftstyrningen PMC SC6 perfekt. För maskiner med fler än två axlar kan den utökas med axelmoduler från PMC SI6-serien. Axelmodulen från uppradningstekniken förses med ström via mellankretskopplingen i den fristående driftstyrningen PMC SC6 och behöver därför ingen egen nätdel. Detta ger dig en kostnadsbesparande lösning. 
  • För stora maskiner och anläggningar med fler än fyra axlar används den skalbara fleraxellösningen med servoförstärkarna PMC SI6.

Tillsammans med vårt Motion Control-styrsystem PMCprimo, servomotorerna PMC EZ och den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 får du en lönsam helhetslösning från ett och samma ställe.

Servoförstärkare för fleraxeltillämpningar

Komplettera din lösning

Vårt produktutbud: Servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Servoförstärkaren PMC SC6, kompakt system

Den expanderbara fristående lösningen för kompakta anläggningar och maskiner med två till fyra axlar.

Servoförstärkaren PMC SI6, fleraxelsystem: exakt, produktiv och flexibel

Den skalbara fleraxellösningen för användning i stora maskiner och anläggningar från fyra axlar.

Tillbehör till servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Passande tillbehör till servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6