Servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6 med Safe Motion

Säker rörelse, maximal maskinprestanda!

Grafisk logotyp för Safety in Motion

Med den driftintegrerade Safe Motion uppnår våra servoförstärkare PMC SC6 och SI6, med alla vanliga motoråterkopplingar, säkerhet upp till Performance Level PL e. De bibehåller därmed en flexibel och skalbar säkerhetslösning tack vare individuella kombinationer av alla säkerhetsfunktioner som din applikation behöver. Anläggningarnas stilleståndstider minskar och trots olika säkerhetskrav för delmaskiner uppnås maximal produktivitet. Med FSoE (FailSafe over EtherCAT) integreras Safe Motion-lösningen i säkerhetskonceptet för maskinen, till exempel med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 som kopplingscentral.

Med Safe Motion sparar du tid, minskar risken för fel och ökar säkerheten vid installationen!

Exakta, produktiva och flexibla

Servoförstärkaren PMC SI6, fleraxelsystem:

Servoförstärkaren PMC SI6, fleraxelsystem

Med den kompakta servoförstärkaren PMC SI6 bibehåller du en skalbar fleraxellösning som framför allt passar för användning i stora maskiner och anläggningar med upp till fyra axlar . Med exakt 45 mm bredd sparar förstärkarna värdefull plats i kopplingsskåpet. Servoförstärkarna finns som enkel- och dubbelaxelstyrning och matas via nätdelen PMC PS6, som finns i två olika storlekar. Tack vare möjligheten till parallell drift av flera nätdelar kan du uppnå skalbarhet för inmatningen. Vid användning av dubbelaxelmoduler är asymmetrisk märkströmsbelastning möjlig. Den gör det möjligt att minska antalet olika varianter och därmed även lagerhållningen. Fleraxelsystemet kan skaleras för att passa alla tillämpningar och kan kopplas ihop till ett kraftfullt fleraxelsystem med låg konstruktionsbredd.

Servoförstärkaren PMC SC6, kompakt system

Servoförstärkaren PMC SC6, kompakt system

Servoförstärkaren PMC SC6 är en expanderbar fristående lösning som kan användas optimalt i kompakta anläggningar och maskiner med två till fyra axlar. Även här bibehåller du en bredd på 45 mm, en lösning som sparar plats i ditt kopplingsskåp. Servoförstärkarna har en integrerad effektförsörjning och finns tillgängliga som enkel- och dubbelaxelstyrning för både asynkron- och synkronservomotorer. Med möjlighet till mellankretskoppling använder servoförstärkarna PMC SC6 den energi som genereras av en drivenhet för en annan drivenhet som motorenergi, och är därför särskilt energieffektiva.

Kompakta, flexibelt kombinerbara driftstyrningar

Med servoförstärkarna PMC SC6 och PMC SI6 får du flexibelt kombinerbara driftstyrningar i en kompakt konstruktion. För sex axlar i kopplingsskåpet behöver du en totalbredd på endast 180 mm

Den snabba idrifttagningen av PMC SI6 och PMC SC6 sker via den elektroniska motortypskylten, som tillhandahåller alla mekaniskt och elektroniskt relevanta motoruppgifter digitalt – enkelt och säkert parametrerade. 

Driftstyrningarna kan anslutas via de Ethernet-baserade kommunikationsprotokollen EtherCAT och PROFINET.

Fördelar med den driftintegrerade Safe Motion-funktionen

  • hög anläggningstillgänglighet tack vare korta reaktionstider och att stillestånd förhindras 
  • Säkerhet upp till PL e med en givare (standardåterkopplingssystem) för Safe Motion-funktioner enligt SS-EN 61800-5-2 
  • flexibel konfiguration och snabb idrifttagning 
  • mindre kabeldragning tack vare FSoE-anslutning
Produktbild på servoförstärkarna PMC SC6 och PMC SI6

Safe Motion-funktionens egenskaper

  • öppen driftlösning oberoende av motortyp och återkopplingssystem 
  • Säkra stoppfunktioner enligt SS-EN 61800-5-2: STO, SS1, SS2 
  • Säkra rörelsefunktioner enligt SS-EN 61800-5-2 upp till PL e: SOS, SLS, SDI, SLI och SSR med flexibel anpassning av felreaktionen 
  • Högre produktivitet tack vare säkra övervakningsfunktioner: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M och SSR-M med flexibel anpassning av felreaktion 
  • Säker styrning av viloströmsdrivna och mekaniska bromsar 
  • Konfiguration av säkerhetsfunktionerna inom driftstyrningskonfiguration  
  • EtherCAT FSoE-gränssnittet för integrering i säkerhetskonceptet av maskinen ochsäker tvärkommunikation mellan drivenheterna  
Funktionsbilderna av SOS, SLS, SSR och SDI placerade i kvadrat

Servoförstärkarnas egenskaper PMC SI6 och PMC SC6

Servoförstärkarnas egenskaper PMC SI6 och PMC SC6
  • Enkel- eller dubbelaxelstyrningar med en utgångsmärkström på upp till 50 A (PMC SI6) eller 19 A (PMC SC6) och tålighet på 250 % mot överbelastning 
  • Kompakta mått från 45 × 343 × 265 (B × H × D i mm) 
  • Plats- och kostnadsbesparande enkabellösning 
  • Integrerad EtherCAT- eller PROFINET-kommunikation 
  • Driftintegrerade säkerhetsfunktioner upp till PL e: STO, SS1 (plintar, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Integrerad bromskontroll 
  • Encoder-gränssnitt: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, inkrementell TTL, inkrementell HTL, puls/riktning HTL, resolver

Servoförstärkare för fleraxeltillämpningar

Servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6 ger dig en optimal lösning för fleraxeltillämpningar i allt från kompakta till stora maskiner och anläggningar. Med Safe Motion-funktionen kan de övervaka hastigheten på ett säkert sätt i din tillämpning beroende av driftläget, särskilt vid installation, manuella processingrepp och många andra användningsområden  

Tillsammans med vår IndustrialPI som automationsstyrning, servomotorerna PMC EZ och den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 får du en lönsam helhetslösning på ett och samma ställe.

Servoförstärkare för fleraxeltillämpningar

Komplettera din lösning

Vårt produktutbud: servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Servoförstärkaren PMC SC6, kompakt system

Den expanderbara fristående lösningen för kompakta anläggningar och maskiner med två till fyra axlar.

Servoförstärkaren PMC SI6, fleraxelsystem: exakt, produktiv och flexibel

Den skalbara fleraxellösningen för användning i stora maskiner och anläggningar från fyra axlar.

Tillbehör till servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6

Passande tillbehör till servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält