Säker automation av förarlösa transportsystem

En man bredvid ett FTS i produktionen

Satsa på vår lösning för automationen av ditt förarlösa transportfordon (FTF), förarlösa transportsystem (FTS) eller mobila plattform (AMR) med en säker helhetslösning som består av sensorteknik, styrteknik och security-komponenter. Vi ger dig råd från säkringen av din tillämpning med produktiv övervakning av ytor till en security-lösning för att förhindra obehörig åtkomst till FTS.

Utnyttja kunskaperna hos våra experter: Från inköp via utvecklingen av systemkoncept i designfasen fram tills din mobila plattform tas i drift enligt ISO 3691-4 erbjuder vi dig lämpliga tjänster och utbildningar.

Krockskydd för människor och FTS

Produktbild på den säkra laserskannern PSENscan

Den säkra laserskannern PSENscan gör det möjligt att säkra och skapa produktiv övervakning av ytor för förarlösa transportsystem. PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet även vid höga hastigheter, utan att sänka produktiviteten. Upp till 70 skyddsfält möjliggör en dynamisk skyddsfältanpassning vid kurvkörning eller undvikande av hinder. Skyddsfältanpassningen sker genom direkt utvärdering av encoder-ingångarna i laserskannern.

Allt registreras, lokaliseras och navigeras – på ett säkert sätt!

Den säkra laserskannern PSENscan tillhandahåller avståndsdata för lokalisering och navigering. Data kan användas direkt via C++-biblioteket eller som ROS-moduler. Använd dem för din egen SLAM-algoritm (Simultaneous Localisation and Mapping). På så sätt skapas kartor över omgivningen för navigering så att FTS till exempel kan undvika hinder. Du drar nytta av en mer dynamisk och dessutom säkrare implementering av mobila tillämpningar i produktionsmiljöer.

I whitepaper om mobil robotteknik hittar du mycket mer information om användning av laseravståndsdata för robotlokalisering.

Bara att integrera och köra igång!

Kombinationen av den säkra laserskannern PSENscan, det modulära säkerhetsreläet myPNOZ samt manöver- och signaldonen PITestop och PITsign gör att du får en kostnadsoptimerad lösning eftersom komponenterna är anpassade till varandra. Brandväggen SecurityBridge ser till att ingen får obehörig åtkomst till den mobila plattformens interna IT-nätverk under drift. Förutom säker automation hjälper vi dig gärna med ett omfattande servicepaket för säker drift av förarlösa transportsystem.

Som vår partner får du följande fördelar:

  • En safety-helhetslösning från ett och samma ställe sparar tid och kostnader
  • Robusta komponenter möjliggör hög tillgänglighet
  • Öppna gränssnitt för hög flexibilitet
  • Internationell bedömning av överensstämmelse, t.ex. CE-märkning av FTS och vid behov av hela tillämpningen, samt utbildningar och consulting
  • Uppfyller kraven för FTS-tillämpning i ISO 3691-4
Två män skakar hand

Implementering av din individuella, mobila tillämpning inom robotteknik

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Hur kan vi hjälpa dig?


 

 


* Obligatoriskt fält