Zgodność międzynarodowa – oznakowanie CE i usługi dla maszyn

Oznakowanie CE zgodnie z aktualnymi wymaganiami

Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie i zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie uzyskiwania znaku CE. Jest on wymagany w przypadku nowych maszyn lub zmodyfikowanych, importowanych lub oddawanych do użytku w UE.

Od 01.01.1995 r. producenci są zobowiązani do przeprowadzania oceny zgodności swoich maszyn. Umieszczając znak CE, producent potwierdza, że instalacja lub maszyna spełnia wszystkie wymagania określone w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE oraz w Rozporządzeniu w sprawie maszyn 2023/1230, które wchodzi w życie w 2027 r. Znak CE wymagany jest dla wszystkich maszyn importowanych z krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej niezależnie od roku produkcji.

Bezpieczeństwo zgodnie z przepisami – sprawdź co możemy zaoferować?

Certyfikat zgodności z dyrektywami i rozporządzeniami UE
Chcesz importować lub sprzedawać instalacje bądź maszyny na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)? Potrzebujesz partnera z wiedzą i doświadczeniem w zakresie interpretacji obowiązujących dyrektyw i norm oraz praktycznego wdrażania procesu oznakowania CE.

Jeśli poszczególne maszyny, które posiadają już certyfikat CE, są ze sobą połączone, tworząc zespół maszyn (instalację), procedurę oceny zgodności, w tym oznakowania znakiem CE należy przeprowadzić dla całego zespołu maszyn. Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn zapewniamy kompleksowe wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa w Twoim zakładzie.

 

Zbliżenie twarzy patrzącego w dal mężczyzny z brodą i w przezroczystych goglach

Nasze usługi w zakresie oznakowania CE

Mężczyzna w białym kasku, pomarańczowej kamizelce odblaskowej i przezroczystych goglach stojący w dużej hali

Możemy zrealizować w imieniu klienta całą procedurę oceny zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i Rozporządzeniem w sprawie maszyn 2023/1230. Obejmuje to następujące usługi:

  • Określenie i zastosowanie odpowiednich norm oraz dyrektyw
  • Ocena ryzyka
  • Przygotowanie koncepcji bezpieczeństwa i/lub projektu bezpieczeństwa
  • Ocena spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Przeprowadzenie wymaganych kontroli, testów i pomiarów
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej wymaganej przez prawo
  • Opcjonalnie: wystąpienie w roli upoważnionego przedstawiciela w celu przeprowadzenia procedury oznakowania maszyny znakiem CE.

Zalety w skrócie

  • Nasz proces uzyskania oznakowania CE pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
  • Firma Pilz zapewnia wsparcie w interpretacji i stosowaniu norm oraz dyrektyw.
  • W razie potrzeby możemy przejąć odpowiedzialność za procedurę oceny zgodności, potwierdzając, że spełnione zostały wymagania stosownych przepisów.
  • W przypadku producentów z siedzibą poza terytorium Europy firma Pilz może występować w charakterze przedstawiciela na rynku europejskim w sprawach związanych z oznakowaniem CE.

Szkolenia w firmie Pilz – ponieważ wiedza to gwarancja bezpieczeństwa!

Dalsze informacje

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe