Czujnik bezpieczeństwa PSENmag

Najwyższy poziom bezpieczeństwa w przystępnej cenie

Czujnik bezpieczeństwa PSENmag

Magnetyczne czujniki PSENmag służą do monitorowania położenia osłon zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60947-5-3, a także do ogólnego monitorowania położenia.

Kompaktowa budowa czujników PSENmag pozwala zaoszczędzić miejsce. Złącze i przewód dla każdego kierunku montażu i zbliżania oraz zapewniona odległość działania, 3 mm lub 8/10 mm umożliwiają elastyczną instalację. Wykorzystaj zalety szybkiej i wygodnej instalacji naszych czujników bezpieczeństwa!

Nowość: Potwierdzony długi okres eksploatacji czujników bezpieczeństwa PSENmag

Wartość B10d czujników bezpieczeństwa PSENmag w wersjach PSEN ma1.4 i PSEN ma1.3 wzrasta z 7 do 50 milionów w połączeniu z PNOZmulti 2, PNOZelog lub myPNOZ.

Wartość B10d zgodnie z normą ISO 13849-1 określa liczbę cykli, po których 10% użytych czujników ulegnie niebezpiecznemu uszkodzeniu. Dzięki temu czujniki PSENmag wyróżniają się wyjątkowo niskim zużyciem mechanicznym i długą trwałością.

Długi okres eksploatacji czujników bezpieczeństwa PSENmag

PSENmag ze stali nierdzewnej – wysoki poziom bezpieczeństwa i maksymalna odporność na ekstremalne warunki przemysłowe

Czy potrzebujesz szczególnie wytrzymałych czujników bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych? Wybierz magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag w wersji ze stali nierdzewnej! Czujniki ze stali nierdzewnej PSENmag mogą być zastosowane w obszarach o dużym zanieczyszczeniu i wysokich wymaganiach dotyczących zachowania czystości. Idealnie nadają się również do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem.

Wersje PSENmag ze stali nierdzewnej charakteryzują się dużą wytrzymałością w przypadku ekstremalnie wysokich i niskich temperatur oraz trwałością dzięki odporności na wibracje i uderzenia. Wysoka wartość B10D oznacza szczególnie długi okres eksploatacji. Przyjazną dla użytkownika diagnostykę gwarantują dodatkowe styki sygnałowe i wbudowane diody LED.

Postaw na kompletne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie firmy Pilz: Czujniki PSENmag ze stali nierdzewnej możesz łączyć ze sterownikiem PNOZmulti lub przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZsigma!

Wykorzystaj zalety czujników PSENmag!

  • Gwarantowana oszczędność i długi okres eksploatacji – bez zużywania części mechanicznych
  • Instalacja nie wymaga dużej przestrzeni ani czasu
  • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka dzięki dodatkowemu stykowi sygnałowemu i diodom LED
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Możliwość zastosowania w warunkach dużego zanieczyszczenia i surowych wymagań dotyczących zachowania czystości
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet w strefach potencjalnie niebezpiecznych.
  • Bezpieczne kompletne rozwiązanie w połączeniu z sterownikami firmy Pilz

Właściwości magnetycznego czujnika bezpieczeństwa

Właściwości magnetycznego czujnika bezpieczeństwa
  • Magnetyczna zasada działania
  • Przeznaczone do zastosowań aż do poziomu bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN 62061
  • Posiada certyfikat dopuszczający do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX
  • Odległości przełączania od 3 mm do 8 mm
  • Odpowiednie do połączenia szeregowego
  • Konstrukcja o przekroju kwadratowym lub okrągłym
  • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP6K9K
  • Wersja z diodami LED lub bez
  • Dostępna również wersja z kablem

PSENmag do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Nasze czujniki PSENmag są idealne do monitorowania drzwi ochronnych i monitorowania położenia we wszystkich aplikacjach. Można je instalować w taki sposób, aby były niewidoczne. Oznacza to, że pozostają w pełni funkcjonalne nawet wówczas, gdy zostaną ukryte za materiałami niemagnetycznymi.

Czujniki PSENmag są odpowiednie do wykorzystywania w klasycznym projektowaniu urządzeń mechanicznych. Ich zastosowanie jest wskazane w obszarach, w których występują wysokie wymagania dotyczące higieny – na przykład w przemyśle spożywczym, opakowaniowym lub farmaceutycznym.

PSENmag do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Wykorzystanie w przemyśle magnetycznego czujnika bezpieczeństwa

Nasza oferta produktów: Magnetyczne czujniki PSENmag

Czujniki PSENmag do przekaźników elektronicznych

Bezstykowe czujniki magnetyczne PSENmag do przekaźników elektronicznych są idealne do łączenia z elektronicznymi urządzeniami kontrolnymi firmy Pilz.

Czujniki PSENmag do przekaźników elektronicznych/elektromechanicznych

Idealne w łączeniu z wszystkimi urządzeniami kontrolnymi firmy Pilz: bezstykowe, magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag do przekaźników elektronicznych/elektromechanicznych.

Akcesoria do czujników magnetycznych

Idealne uzupełnienie oferty czujników magnetycznych PSENmag: liczne interfejsy PDP67, wkręty, podkładki dystansujące, wsporniki montażowe, podkładki i wiele innych.

Technologia przyłączeniowa

Duża liczba kompatybilnych przewodów zapewnia wiele zaawansowanych funkcji. Tutaj możesz wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

Technologia przyłączeniowa
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe