Jako poprzednik wyłącznika bezpieczeństwa PSENmech mechaniczne urządzenie ryglujące PSENmech stanowi ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania ruchomych osłon. System bezpieczeństwa pozostaje zablokowany aż do zakończenia niebezpiecznego ruchu maszyny. Gdy osłona bezpieczeństwa jest otwarta, niezamierzone wznowienie niebezpiecznego ruchu nie jest możliwe.
Mechaniczny rygiel bezpieczeństwa PSENmech
PSENmech – gwarancja trwałego bezpieczeństwa!
Rozbuduj system PSENmech o rygiel bezpieczeństwa PSENbolt
Połącz mechaniczne urządzenie ryglujące PSENmech z ryglem PSENbolt, aby uzyskać kompletne rozwiązanie składające się z rygla mechanicznego, klamki i urządzenia blokującego.
Rygiel jest dostępny w kilku wersjach. Do wyboru są wersje standardowe i wersje z kluczem. Te drugie umożliwiają zablokowanie rygla w określonej pozycji, zapobiegając w ten sposób niezamierzonemu ponownemu uruchomieniu maszyny, na przykład podczas konserwacji.
Ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania produkcji – korzyści dla użytkowników
- Dzięki mechanizmowi wyzwalacza ewakuacyjnego nadaje się do zastosowania z drzwiami dostępowymi.
- Elastyczny i szybki montaż dzięki różnorodnym siłownikom i złączu M12.
- Długa żywotność produktu dzięki wykonaniu głowicy i aktuatora z metalu.
- Obudowa zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem, pyłem i wodą.
- Możliwość podłączenia do zdecentralizowanych modułów, takich jak PDP67 lub za pomocą 5-pinowego złącza M12
- Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z konfigurowalnymi sterownikami PNOZmulti 2
Właściwości czujnika mechanicznego PSENmech
- Monitoruje położenie ruchomych osłon zgodnie z normą EN 60947-5-1
- Przewidziane zastosowania do poziomu PL e EN wg normy ISO 13849-1, SIL CL 3 wg normy EN IEC 62061 (w przypadku najwyższych wymagań należy zastosować 2 urządzenia)
- Siła trzymania: 1500 N
- Liczba kierunków wzbudzania: 5 (w tym z góry)
Opcje zastosowania mechanicznego urządzenia ryglującego
Urządzenie blokujące PSENmech nadaje się do ochrony personelu i procesów oraz może być stosowane w wielu gałęziach przemysłu i aplikacjach, takich jak przemysł opakowaniowy i motoryzacyjny lub na przykład w obrabiarkach.
Mechaniczne urządzenie ryglujące PSENmech to idealna propozycja dla osób, które poszukują ekonomicznego rozwiązania do monitorowania położenia osłon. Urządzenie PSENmech może zostać rozszerzone o mechanizm zwolnienia ewakuacyjnego lub awaryjnego.
Nasza oferta produktów: Czujnik mechaniczny PSENmech
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl