Bariera świetlna do ochrony ciała

Szeroki zakres działania dla dużych punktów dostępu

Przegląd barier świetlnych do ochrony ciała

Zabezpiecz swoją aplikację w sposób ekonomiczny i skuteczny za pomocą barier świetlnych firmy Pilz. Zasięg działania do 55 m sprawia, że doskonale nadają się do wyznaczania strefy zewnętrznej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jedno-, czy wielowiązkowych barier świetlnych, w serii PSENopt i PSENopt II, masz do dyspozycji bariery typu 2, 3 i 4.

Korzyści z zastosowania barier świetlnych firmy Pilz

  • Zasięg działania do 55 m
  • Szeroka gama możliwości aplikacji
  • Zgodność i certyfikacja według norm PN-EN IEC 61508 i PN-EN IEC 61496-1/-2 (Typ 3)
  • Do wykorzystania w aplikacjach do poziomu PL d/SIL CL 2
  • Ekonomiczne rozwiązanie w połączeniu z naszą bezpieczną technologią sterowania  
Szczegółowy widok bariery świetlnej PSENopt II

Twój wybór barier świetlnych do ochrony ciała

Bariery świetlne z pojedynczą wiązką świetlną PSENopt

PSENopt bariera świetlna z pojedynczą wiązką świetlną

  • Służy do ochrony dostępu do miejsc niebezpiecznych lub stref zagrożenia
  • Bariery świetlne spełniają wymagania normy PN-EN IEC 61496-1/2 do PL e w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami analizującymi, takimi jak na przykład PNOZmulti.
  • Bariera świetlna z pojedynczą wiązką świetlną odpowiednia do aplikacji o ograniczonych przestrzeniach
  • Połączenie: złącze M12, 4-pinowe
Bariery świetlne z wieloma wiązkami świetlnymi PSENopt

PSENop – Bariera świetlna z wieloma wiązkami świetlnymi

Bariery świetlne serii PSENopt z wieloma wiązami świetlnymi są dostępne w wersjach typu 2 i typu 4 do ochrony ciała.

  • Do stosowania w aplikacjach aż do PL c według normy PN-EN ISO 13849-1
  • Zintegrowane funkcje mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego
  • Możliwość rozbudowy o odpowiednie akcesoria w postaci ramion i czujników mutingu
  • Wymiary: 35 x 41,2 mm
  • Połączenie: Odbiornik 1 x złącze M12, 8-pinowe / Nadajnik 1 x złącze M12, 4-pinowe
  • Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
Bariera świetlna PSENopt II

PSENopt II – Wytrzymała bariera świetlna

Nasze produkty z serii PSENopt II obejmują bariery świetlne typu 3 i 4 do ochrony ciała. Bariery świetlne typu 3 są specjalnie zaprojektowane do aplikacji wymagających zapewnienia PL d. Ponadto uzyskały one certyfikat UL jako pierwsze na świecie bariery świetlne typu 3! 

  • Wysoka wytrzymałość do ochrony przed wstrząsami, kolizjami i drganiami
  • Do zastosowania w aplikacjach do PL d (typ 3) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  • Połączenie: Odbiornik i nadajnik są wyposażone w 1 x złącze pigtail M12, 5-pinowe
  • Wymiary: 35 x 40 mm
  • Dzięki kodowaniu w pobliżu można zainstalować blisko siebie kilka barier świetlnych
  • Proste podłączenie i montaż
  • Możliwość rozbudowy o odpowiednie akcesoria w postaci ramion i czujników mutingu

Dla obu grup produktów PSENopt i PSENopt II dostępny jest szeroki wybór akcesoriów – od luster odchylających i kolumn zabezpieczających po ramiona do mutingu. Odpowiednie przewody, złącza i adaptery znajdują się w sekcji Technologia przyłączeniowa. Zapoznaj się z nimi już teraz!

Ekonomiczne zabezpieczenie dużych obszarów

Bariery świetlne do ochrony ciała są stosowane głównie w aplikacjach, w których konieczne jest zabezpieczenie dużego obszaru. Zapewniają one zasięg działania do 55 m. W połączeniu ze zwierciadłami możliwe jest również zabezpieczenie wielu stron za pomocą jednej bariery świetlnej. Odpowiedni sterownik bezpieczeństwa zapewnia optymalną ochronę pracowników i instalacji.

Zabezpieczanie otwartych stref niebezpiecznych i punktów interwencji

Ochrona dostępu do stanowisk zrobotyzowanych dzięki barierom świetlnym PSENopt II

Zabezpieczenie dostępu do stanowisk zrobotyzowanych bez fizycznych barier za pomocą barier świetlnych PSENopt II

  • Monitorują one wejście do strefy zagrożenia
  • Robot jest wyłączany, gdy przerwana zostanie wiązka bariery świetlnej.
  • Ponowne uruchomienie może nastąpić po zresetowaniu sterownika
Zabezpieczenie obszaru z wielu stron za pomocą bariery świetlnej PSENopt

Zabezpieczenie obszaru z wielu stron za pomocą bariery świetlnej PSENopt i dwóch zintegrowanych kolumn lustrzanych

  • Monitorowanie do trzech kierunków za pomocą tylko jednej pary barier kurtyn świetlnych i dwóch kolumn lustrzanych
  • Ograniczone okablowanie, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce i niższe koszty
  • Zastosowanie luster znacznie rozszerza chronione pole
  • Idealne również do większych instalacji produkcyjnych, obejmujących frezarki bramowe do obróbki metalu i drewna

Safety Distance Calculator firmy Pilz

Odległość bezpieczeństwa dla fotokomórki – obliczona bezpośrednio za pomocą narzędzia online!

Odpowiednia odległość bezpieczeństwa jest także istotna w aplikacjach związanych z zapewnieniem ochrony ciała. Safety Distance Calculator firmy Pilz umożliwia szybkie i łatwe obliczenie wymaganej odległości oraz oferuje sugestie odpowiednich produktów.

Oblicz teraz!

 

Muting – zwiększona wydajność podczas transportowania materiałów w obie strony

Czy w Twoim procesie materiał jest transportowany regularnie w obie strony podczas produkcji? Dzięki funkcji mutingu jest to możliwe – bez przerw w produkcji. Firma Pilz oferuje wiele możliwości integracji. Wszystko dzięki barierom świetlnym serii PSENopt ze zintegrowaną funkcją mutingu lub barierom PSENopt II, w których funkcja mutingu może być zintegrowana z kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Poniższy przykład przedstawia aplikację mutingu L do bezpiecznego odbioru materiału.

Zabezpieczenie przenośników w centrach dystrybucyjnych przy użyciu bariery świetlnej PSENopt ze zintegrowaną funkcją mutingu.

  • Możliwy jest muting X, T i L
  • Wstępnie zmontowane zestawy do mutingu T i L
  • Sterownik bezpieczeństwa monitoruje tylko wyjścia bariery świetlnej, a nie funkcję mutingu.

Zabezpieczenie przenośników w centrach dystrybucyjnych z wykorzystaniem barier świetlnych PSENopt II z ramionami do mutingu i kompaktowymi sterownikami bezpieczeństwa PNOZmulti 2.

  • PNOZmulti z blokiem mutingu umożliwia realizację mutingu X, T i L
  • Wstępnie zmontowane zestawy do mutingu X, T i L
  • Ramiona do mutingu są wytrzymałe i łatwe w montażu

Oferujemy również szeroki wybór kurtyn świetlnych do ochrony dłoni i palców:

Nasza oferta produktowa: fotokomórki z pojedynczą wiązką i wieloma wiązkami

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe