Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 800 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, złącze M12,
nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe,
przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Kurtyna optyczna
- PSENopt - Kurtyna optyczna
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała
-
Technologia czujników (1014)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (366)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (173)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (258)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (294)
- Technologia napędów (457)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Ilość promieni
Wysokość pola ochronnego
Stopień ochrony obudowy
Zasięg (m)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ochrony dokładności
Czas reakcji
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała
Możliwość wykorzystania podstawowych kurtyn świetlnych typu 2 do ochrony ciała zgodnie z normą PN-EN 61496-1.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, złącze M12,
nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe,
przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 900 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, złącze M12,
nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe,
przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 500 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, złącze M12,
nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe,
przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.