PSSuniversal – moduły komunikacyjne do zdecentralizowanych systemów We/Wy

Rozwiązanie dopasowane do Twojej aplikacji

Moduły komunikacyjne do zdecentralizowanych systemów We/Wy

Moduły komunikacyjne PSSuniversal umożliwiają wdrożenie najbardziej zróżnicowanych aplikacji. W połączeniu z modułami We/Wy PSSuniversal można wykorzystywać je jako zdalne We/Wy na poziomie instalacji. W wyniku uzyskuje się optymalne rozwiązanie dla rozszerzenia urządzeń peryferyjnych charakterystycznych dla użytkownika. Połączenie z systemem sterowania wyższego poziomu odbywa się za pośrednictwem najbardziej powszechnych protokołów komunikacji przemysłowej. Jako część systemu sterowania PSS 4000 dostępna jest również zdalna funkcja We/Wy wraz ze specjalnymi modułami PSSuniversal.

Rozwiązanie dopasowane do konkretnej aplikacji – korzyści dla użytkownika

  • Komunikacja z systemem sterowania odbywa się z użyciem powszechnie stosowanych protokołów magistrali Fieldbus
  • Funkcje związane z bezpieczeństwem i/lub automatyzacją realizowane są lokalnie na poziomie instalacji.
  • Optymalne wykorzystanie dzięki bezpiecznemu przełączaniu blokowemu
  • Szybkie uruchomienie i łatwa konfiguracja dzięki niezależnemu testowi urządzeń peryferyjnych
  • Krótkie czasy reakcji i brak sprzężenia zwrotnego
  • Ekonomiczne rozwiązanie do połączenia z centralnym sterownikiem
Rozwiązanie dopasowane do Twojej aplikacji

Szybkie i łatwe uruchomienie – przegląd właściwości

Szybkie i łatwe uruchomienie
  • Funkcje sterowania związane z bezpieczeństwem i funkcje sterowania standardowego – połączone fizycznie, lecz odseparowane logicznie
  • System zaprojektowany jest w całości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1 i SIL 3 normy IEC 61508, a także zgodnie z innymi normami międzynarodowymi.
  • Prosta konfiguracja z użyciem naszego oprogramowania
  • Skrócenie czasów przełączania
  • Moduły odporne na temperaturę

Komunikacja bez informacji zwrotnej poprzez bezpieczne przełączanie bloków

Bezpieczne przełączanie bloków wykorzystywane jest do odłączania zasilania od grupy wyjść standardowych (np. kilku silników) w sytuacji zagrożenia. W chwili powstania niebezpiecznego zdarzenia (na przykład naciśnięcia przycisku wyłącznika awaryjnego) zapewnione jest bezpieczne odłączenie całej sekcji instalacji z zachowaniem możliwości nieprzerwanej pracy innych sekcji.

Szybka konfiguracja z pomocą programu PSSuniversal Assistant

Połącz w całość strukturę systemu metodą „przeciągnij i upuść”: Program PSSuniversal Assistant jest praktycznym narzędziem konfiguracyjnym umożliwiającym wykonanie tego zadania. PSSuniversal Assistant dostępny jest bezpłatnie. Przy zakupie odpowiedniej licencji można wykorzystywać go do programowania.

Komunikacja bez informacji zwrotnej poprzez bezpieczne przełączanie bloków

Idealnie dopasowany do  Twojej aplikacji

Nasza gama produktów: Moduły komunikacyjne PSSuniversal

Moduły komunikacyjne PSSuniversal w systemie sterowania PSS 4000

Moduły komunikacyjne We/Wy PSSuniversal do wdrażania rozwiązań standardowych i bezpieczeństwa.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe