PSSuniversal – moduły We/Wy dla sterowników i systemów We/Wy

Połączone pojedynczo

Moduły We/Wy dla sterowników i systemów We/Wy

Moduły wejściowe i wyjściowe można łączyć pojedynczo, w zależności od aktualnych potrzeb. Do realizacji tych celów oferujemy szeroki zakres modułów We/Wy do przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i standardowych. W przypadku późniejszych zmian w systemie można szybko dodać nowe moduły lub wymienić moduły istniejące. Zapewnia to bardzo wysoką elastyczność. System PSSuniversal łączy w jednym systemie funkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego.

Moduły We/Wy: elastyczne rozwiązanie – korzyści dla użytkownika

  • Indywidualne łączenie modułów We/Wy na potrzeby zdalnego systemu We/Wy i systemu sterowania PSSuniversal
  • Rozwiązania do realizacji funkcji bezpieczeństwa i standardowych zadań sterowania
  • Rozdrobnienie systemu oznacza możliwość precyzyjnego dostosowania struktury systemu do specyficznych wymagań użytkownika
  • Prosta wymienialność modułów na potrzeby przyszłych zmian systemu
  • Identyczna struktura sprzętowa zdalnego systemu We/Wy i systemu sterowania
  • Możliwe jest przejście do wyższej klasy wydajności poprzez zwyczajną wymianę modułu głównego
Moduły We/Wy: elastyczne rozwiązanie

Właściwości modułów We/Wy – przegląd

Właściwości modułów We/Wy – przegląd
  • Do przetwarzania sygnałów cyfrowych lub analogowych zadań związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem
  • Możliwość zainstalowania w dowolnej kolejności do 64 modułów
  • Moduły zasilania na potrzeby tworzenia różnych grup zasilania lub jako moduł odświeżania w przypadku wyższych klas wydajności
  • Moduły podstawowe jako jednostki nośne modułów zapewniają szybką wymianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do systemu

Moduły We/Wy – odpowiednie dla różnych aplikacji

Dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego i realizacji standardowych funkcji sterowania dla najróżniejszych aplikacji dostępna jest szeroka gama modułów wejść/wyjść. Duże rozdrobnienie systemu zapewnia maksymalną elastyczność przy dostosowywaniu różnych modułów peryferyjnych.

Moduły odporne na temperaturę

W wymagających warunkach otoczenia muszą niezawodnie pracować elementy narażone nawet na duże zmiany temperatury. Dla tych warunków istnieją specjalne moduły PSSuniversal, w opisie moduły te oznaczone są literą T. Mogą one być zastosowane wszędzie tam, gdzie ogrzewanie szafy sterowniczej jest niepraktyczne lub nieopłacalne, lub w przypadku występowania wysokiej temperatury otoczenia. W zakresie temperatur od -30°C do +60°C są one odporne na wilgoć oraz skraplanie pary wodnej dla stopnia zanieczyszczenia 2.

Moduły We/Wy – odpowiednie dla różnych aplikacji

Tak indywidualne jak Twoja aplikacja

Nasza gama produktów: Moduły We/Wy dla sterowników i systemów We/Wy

Moduły podstawowe PSSuniversal

Moduły będące nośnikami sygnałów dla modułów We/Wy i  modułów zasilania. Moduły te są wkładane do modułów bazowych i mogą być łatwo wymienione podczas dostosowania systemu.

Standardowe moduły We/Wy PSSuniversal

Do przetwarzania sygnałów cyfrowych lub analogowych. Można zainstalować w dowolnym porządku do 64 modułów We/Wy.

Akcesoria PSSuniversal

Dla systemów sterowania PSSuniversal dostarczamy takie akcesoria jak: wsporniki końcowe i szyny typu Top Hat, płytki zakończeniowe, zaciski, kable USB i złącza.

Moduły zasilania PSSuniversal

Do wewnętrznego zasilania i tworzenia różnych grup zasilania.

Bezpieczne moduły We/Wy PSSuniversal

Do przetwarzania sygnałów cyfrowych lub analogowych. Można zainstalować w dowolnym porządku do 64 modułów We/Wy.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe