Druga generacja kurtyn świetlnych, PSENopt IIzapewnia bezpieczny dostęp do procesu oraz ochronę palców, rąk i ciaław zależności od wymagań. Pierwsze kurtyny świetlne typu 3 zostały specjalnie zaprojektowane do aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa aż do PL d zgodnie z normą EN/IEC 61496-1. Dostępne są także kurtyny świetlne typu 4 do aplikacji zgodnych z poziomem bezpieczeństwa do PL e określonych w normie EN/IEC 61496-1/-2.
Dzięki bardzo dużej wytrzymałości czujniki PSENopt II zapewniają ochronę przed wstrząsami, kolizjami i drganiami. Z tego względu są odpowiednie do zastosowań w wymagającym środowisku przemysłowym. Operator może ocenić przyczyny i główne powody usterki systemu odpowiedzialne za zatrzymanie maszyny na podstawie informacji wyświetlanych za pomocą diod LED, co znacznie skraca czasy przestoju.
Kurtyny świetlne są dostępne w długościach od 150 mm do 1800 mm. W połączeniu z konfigurowalnym systemem sterowania PNOZmulti 2 użytkownik uzyskuje bezpieczne, kompletne, uniwersalne rozwiązanie. W naszej ofercie znajdziesz również urządzenia niezbędne przy instalacji kolumn ze zwierciadłami.