ガード保護

スイングドア、スライドドア、フラップ、カバーなどの可動ガードは、あらゆる産業現場で欠かすことのできない要素です。安全装置の保護に関する規定はEN ISO 14119で定められています。さまざまな用途および設置環境に対応するためには、柔軟性と汎用性を兼ね備えたソリューションが必要です。

モジュラ式安全扉システム(アプリケーションに最適なカスタマイズ)

それぞれのアプリケーションで、安全性を確保すると同時に最適な生産フローを維持するには、安全対策を包括的に考えることが不可欠です。安全ロック装置だけでなく、適切なハンドルやエスケープリリース、アクセス管理、さらには診断・制御機能も重要な要素です。

ピルツのモジュラ式安全扉システムなら、要件に応じて必要なコンポーネントを自在に組み合わせることができます。機械も安全対策も、用途によって異なります。お客様の用途に合った適切なソリューションが見つかります。

製品写真、モジュラ式安全扉システム

用途に合わせて選べる安全扉ソリューション向けコンポーネント

お客様の要件に合う適切な製品を選択し、お客様専用のソリューションを作成できます。

安全ロック装置とハンドル

プロセスや人員の安全を守るため、種類豊富な安全ロック装置と各製品に適したアクセサリやハンドルをラインアップ

制御ユニットとアクセス管理

アクセス許可の有無に応じた適切な制御ユニット

診断、評価装置、制御 

包括的な診断情報とステータス情報に加え、多様な安全コントローラを選択可能

アプリケーション別の安全扉ソリューション

プロセス保護のための安全扉ソリューション

安全ロック装置PSENslock 2が制御ユニットPITgateboxと連携し、立ち入り不可の安全扉を確実に保護。センサは安全に直列接続されており、PL e、カテゴリ 4の安全レベルを実現します。直接制御は、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を介して行います。

人員保護のための安全扉ソリューション

安全ロック装置PSENmlockは、アクセス用安全扉に対して安全ガードロック機能を提供します。最大7500Nの保持力により、意図しない扉の開放を防ぎます。オプションのエスケープリリースを組み合わせることで、PSENmlockは視界の悪い場所でも安心して使用できます。

スペースが限られたアプリケーション向けの安全扉ソリューション

コンパクトな安全ロック装置PSENmlock miniは、スペースが限られたアクセス用安全扉に対して安全ガードロック機能を提供します。操作は、押しボタンユニットPITgateboxで行います。分散型I/OモジュールPDP 67を使用すると、安全ロック装置を現場で直接接続でき、配線の手間を大幅に削減できます。

安全扉ソリューションの活用についての詳細情報

安全ロック装置に関するホワイトペーパーを公開中!

安全ロック装置で設備や機械のリスクを低減するしくみを深掘りします。EN ISO 14119:2013をベースに、さまざまな分野のアプリケーションの可能性をご紹介します。ホワイトペーパーをダウンロードして、貴重な情報を手に入れましょう!

今すぐダウンロード!
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]