複製可能なオートメーションソリューション

複製可能なオートメーションソリューション

レトロフィットなどでの新規開発において、機械設計企業Brodbeck社は、複数の設備に転用できる、ピルツの安全ソリューションと部品を評価しています。制御システムPNOZmulti 2と同様に、安全扉システムPSENmlockおよびRFID式安全近接スイッチPSENcodeもその対象です。

円筒形段ボールの切断機を再設計する一環として、Brodbeck社では制御システムと電子機器の近代化と新しい安全ソリューションの実装が必要でした。

PSENmlock: 1台の装置にインターロックと安全ガードロックを一体化

多数のドライブ、回転する円筒型段ボール、ガイドローラ、丸刃があるため、危険源のリスク全体に対処する必要があります。この特殊用途機械の製造業者は、機械を安全、生産的にして、操作を容易にする内蔵オートメーションと安全ソリューションを非常に重視しています。効率やコストのため、選択する制御、安全扉ソリューションおよびスイッチタイプは、複数の種類の機械で使用できる必要があります。
そのため、汎用性のある小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、現在、ピルツの安全扉システムPSENmlockおよびRFID式安全近接スイッチPSENcodeと共に、レトロフィットの設備だけでなく、その他のBrodbeckの機械でも使用されています。

PSENmlock: 1台の装置にインターロックと安全ガードロックを一体化

ソリューションの利点:

  • 一体型の、再利用可能な制御、安全および部品のソリューション: 複数の設備に転用可能
  • 制御システムPNOZmulti 2: 汎用、個別に適応可能: 特殊用途機械の分野におけるオートメーションおよび安全統合ソリューション
  • PSENmlock: 高保持力を備えた1台の装置でインターロックと安全ガードロックに対応: レトロフィットおよび新しい機械用

最終的に、Brodbeck社は品質と信頼できるカスタマサービスを重視しています。
Siegfried Maier氏は、顧客と長期にわたって安定した関係を維持するためには、今後もこれが最も重要であると考えています。「お客様が望んでいるのは機械ではなく、適切なアドバイスと信頼できるサービスを含む、納得できるソリューションなのです。」ピルツとBrodbeck社はこの共通のアプローチに従って取り組んでいます。

Siegfried Maier氏 (Brodbeck社設計エンジニアリングマネジャー)

「リスクアセスメントのためのパフォーマンスレベルの決定と最終的なCE認証でピルツの能力と専門知識に頼って、満足しました。」

Siegfried Maier氏 (Brodbeck社設計エンジニアリングマネジャー)
Adolf Brodbeck GmbH + Co. KGロゴ

Adolf Brodbeck GmbH + Co. KGについて

シュヴァーベン県メッツィンゲンにあるBrodbeck GmbHは、紙、段ボールまたはプラスチックでできたチューブの巻き取り、仕上げおよび切断用の標準用途および特殊用途の機械を開発しています。この分野の技術を牽引する同族企業です。当社のお客様は、製紙工場、チューブおよびフィルム製造業者です。

製品レンジ:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド