IndustrialPI

柔軟性と汎用性: あらゆるニーズに対応する産業用PC!

製品写真IndustrialPI (トータルソリューション)

産業用PCとしてのピルツのIndustrialPIは、産業オートメーションにおけるきわめて多様なアプリケーションの実装をサポートします。モジュラ式設計、オープンなLinuxベースのオペレーティングシステムおよび統合インターフェースを採用しているIndustrialPIは、真のオールラウンドプレーヤーです。

IndustrialPIは純粋に産業用PC、産業用コントローラ (ソフトPLC) としても、あるいはデータのIIoTゲートウェイとしても使用できる汎用性を備えています。したがって、IIoT、オートメーションおよびモーション関連プロジェクトを産業オートメーション環境へ実装するには理想的な仕様となっています。

この産業用PCはお馴染みのRaspberry Piをベースとしています。コンピューターモジュールは産業用に特別に開発されたハウジングに格納されており、産業アプリケーションに適したインターフェースやコネクタ用の拡張ボードも搭載するなど、お客様の産業オートメーション環境に完璧に対応できる設計となっています。ベースモジュールは要件に応じ、適切なデジタルおよびアナログI/Oモジュールを使用してシームレスに拡張できます。

IndustrialPIの使い方:

  • IIoTゲートウェイ 

IndustrialPIはモノのインターネット (IIoT) のゲートウェイとして、設備や機械のすぐ近くにあるデータを収集し、IIoTをクラウドサービスに接続します。IIoTゲートウェイとして使用されるIndustrialPIは、小型安全コントローラPNOZmultiからのデータをクラウドに送信します。そのため、どこからでも世界中で得られたデータにアクセスできます!システム全体のデータを使用、評価し、プロセスを最適化することが可能になります。また、社内ITシステムクラウドソリューションへのインターフェースも設定できます。  

システムとオートメーションネットワークの画像
ソリューションの全製品の連携を説明するイラスト
  • オートメーションコントローラ 

IndustrialPIはオートメーションタスクに適した柔軟なソリューションです。モジュラ式の強力なソフトPLCとして、各種のオートメーションプロジェクトに幅広くご活用いただけます。入力の読み込み出力切り替えなどの純粋な制御アプリケーションから、同期軸の動作機械のパワートレインまで、お客様のアプリケーションに適したオートメーションソリューションをご用意しています!IndustrialPIがあれば、さまざまな種類の複雑なタスクをすばやく簡単に実装できます。 

さまざまな利点:

  • 多くの産業アプリケーション分野に最適なソリューション (例: 包装産業、社内物流) 
  • オートメーションコントローラまたはIIoTゲートウェイとして、アプリケーションに合わせた柔軟な利用が可能  
  • 堅牢なハウジングと24 V接続により産業アプリケーションに対応 
  • 一般的なあらゆるシステムアーキテクチャへの組み込みに対応  
  • 簡単にプログラミング可能  

技術データ:

製品の詳細画像
  • オペレーティングシステム: Linux
  • 一般的に使用されている産業用通信プロトコル
  • オープンシステム
  • デジタルおよびアナログ処理

製品レンジ:

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド