押しボタンユニットPITgatebox

お客様の安全扉システムの簡単な操作

押しボタンユニットPITgatebox

押しボタンユニットPITgateboxを使用すると、安全扉スイッチとシステムを簡単かつ柔軟に制御できます。PITreaderにユーザ認証機能を搭載すると、安全がさらに強化されます。扉を操作する前にRFIDトランスポンダでユーザが許可されているかチェックできます。従業員の資格や職務に応じて、適切な従業員がシステムにアクセス可能にすることができます。

認証に成功すると、機械の有効化、停止リセットなどのコマンドを制御できます。そのため機械は、誤操作や不正な操作から最適に保護されます。堅牢な操作ユニットは薄型設計のため、従来のプロファイルシステムに迅速かつ簡単に取り付けることができます。

特に、安全ロック装置のPSENmlockやPSENslockと組み合わせることで、PITgateboxはお客様の個別のニーズに合わせたワンストップのモジュラ式安全ゲートソリューションを提供します。必要に応じて認証機能も統合できます。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreaderカードユニット搭載) – アクセス許可システム装備の制御ユニット

個別のRFIDカードを使用して、従業員はPITreaderカードユニット搭載のPITgateboxで自らを認証できます。これにより、権限のある従業員だけが設備にアクセスでき、機械の有効化、停止、リセットなどのコマンドを実行可能になります。

アクセス許可は、個別に書き込みが可能なトランスポンダカードであるPITreaderカードを通じて提供されます。ピルツの既存のRFID対応カードもご利用いただけます。また、お馴染みのPITreaderキーも引き続きご使用いただけます。堅牢な制御ユニットは、すべてのPITgateboxバージョンと同様、薄型設計のため、従来のプロファイルシステムに迅速かつ簡単に取り付けることができます。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreaderカードユニット搭載) – アクセス許可システム装備の制御ユニット

押しボタンユニットPITgateboxの利点一覧

  • シンプルなオペレーティングファンクションに優れた品質と設計が融合
  • PITreaderとRFIDキーでPITgateboxを有効化
  • 高品質ダイカスト亜鉛製IP65ハウジングは、高い衝撃、振動、衝突耐性があります。
  • 標準アルミニウムプロファイルシステムでの省スペース取り付け用薄型ハウジング
  • 付属の回転式固定金具による柔軟な取り付け
  • M12、12ピン接続により、配線不要で迅速、簡単に取り付け

押しボタンユニットの使用とアプリケーション

  • 押しボタンユニットを使用することで、機械 (プレスなど) や設備の制御が可能になります。
  • スライド扉やスイング扉などにおける、PSENmlockやPSENslockなどの安全ロック装置との多彩な組み合わせ
  • 設備の有効化、停止、リセットなど、機械エンジニアリング関連の他のコマンドを実行

製品レンジ:

押しボタンユニットPITgatebox

安全扉スイッチやシステムを制御し、設備や機械を起動、停止、リセットする押しボタンユニットが、事前にコンフィグレーションされて4種類用意されています。

押しボタンユニットPITgatebox用アクセサリ

押しボタンユニットPITgatebox用のアクセサリ、スペアパーツをこちらでお探しいただけます。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreader搭載)

安全扉スイッチおよびシステム管理用のアクセス許可システム付きオペレータユニットです。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com