安全扉システムPSENmgate

2つの機能 – 省スペース・汎用。

安全扉監視用の一体型システム

製品写真、安全扉システムPSENmgate

安全扉システムPSENmgateは、安全ロック機能と互換性のある制御ファンクションという2つの機能を組み合わせて、1つのシステムに統合しています。1つの製品で両方の機能を利用できます。

当社の安全扉システムのメリットである高い柔軟性をご活用ください。押しボタン、キースイッチ、照光式押しボタン、さらに非常停止エスケープリリースなどの、各種制御ファンクションを搭載できます。適切なハンドルもご用意しています。お客様の安全扉に適した多機能型ソリューション

最適化された安全ゲートシステムPSENmgate - 非常にコンパクトで多用途。

Pilz 安全扉監視システムは、過酷な作業環境における多くのアプリケーションでその性能が実証されています。 新たに最適化された世代PSENmgateは、さらに多くの利点を提供します。PSENmgateでは、実績のある安全ロック装置PSENmlockと押しボタンユニットPITgateboxの制御ファンクションの両方を、1つの製品でご利用いただけるようになるからです。前世代のPSENsgateと比較してPSENmgateは43%小型化され、機械の貴重なスペースを節約できます。

 

製品写真、安全扉システム

幅広いアプリケーションに対応する多彩なラインアップ

製品陣、PSENmgate

安全扉に複数の操作機能が必要ですか?設備の取り付け環境に合わせてケーブルを上方向に配線する必要がありますか?ロングハウジングタイプのPSENmgateでは、非常停止ボタンに加えて4つの内臓制御ファンクションを利用できます。そのため、多くの制御ファンクションを簡単に実装できます。さらに、ショートハウジングタイプとロングハウジングタイプの両方で、ケーブル出口の上下方向を選択できます。

  • 柔軟なバージョン:取り付け環境に合わせてケーブル出口の上下方向を選択可能
  • 効率的な統合:ケーブル配線が最適化されることで、配線作業が容易になり、取り付けにかかる時間を短縮できます。
  • 拡張された機能性:操作性が大幅に高まり、使い勝手と安全性が向上

迅速で簡単な取り付け - お客様のメリット

  • 時間の節約: 設置も試運転もシンプルな一体型のシステム
  • 省スペース: わずか40x65x238 mmのコンパクト設計(ロングハウジング 40×94×327 mm)
  • 使いやすさが向上: 幅広いコンフィグレーションオプション (押しボタン、キースイッチ、照光式押しボタン、非常停止、エスケープリリース、ハンドル)、上下ケーブル出口
  • 消費電力削減のための省エネシステム
白い背景に2つの製品の画像

安全扉システムPSENmgateの特長

  • 安全扉監視、安全ガードロック、制御ファンクションを単一システムに統合: 1つのハウジング、1つのプラグインコネクタ
  • 直列接続を含む全タイプの安全扉に理想的: PL e、カテゴリー4(EN ISO 13849-1) まで対応の人員保護
  • 最高レベルの不正操作防止機能でシームレスな生産プロセスを保証
  • 4個のLEDと診断出力を利用したユーザフレンドリーな診断機能
  • 堅牢かつ安全なシステム: 最大7500 Nの保持力と、ボルト破損の監視機能
  • 保護等級: IP65

PSENmgateによる安全扉の保護

安全扉システムPSENmgateは、安全ガードロックと制御ファンクションが必要なあらゆる場所で使用できます。PSENmgateはアクセス用安全扉はもちろん、カバーフラップにも使用できる柔軟性を備えています。たとえば、安全扉システムPSENmgateは、ロボットセルのアクセス用安全扉の安全ガードロックを有効にします。複数の安全扉を最小限の配線で、すばやく簡単に直列接続することもできます。

アプリケーション写真、PSENmgateによる安全扉監視

製品レンジ: 安全扉システムPSENmgate

PSENmgate – 安全扉システム

省スペース性と多機能性 – この一体型の安全扉保護システムでは、実績のある安全ロック装置PSENmlockと押しボタンユニットPITgateboxの制御ファンクションを、1つの製品でご利用いただけます!
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: