安全ロック装置PSENmlock

安全インターロックと安全ガードロックが一体化した製品!

製品写真、安全ロック装置PSENmlock

安全ロック装置PSENmlockは、作業員とプロセスを保護する最高カテゴリPL eまでの安全インターロックと安全ガードロックを提供します。

安全ガードロック機構は、ガードロック装置のデュアルチャンネル制御により有効化されます。そのため、このスイッチはPL dまたはPL eの安全ガードロックを必要とする、危険なオーバーランが発生する機械での使用に最適です。

ピルツの制御技術と組み合わせると、ガードのガードロックを監視・有効化するための安全トータルソリューションが得られます。

新たに認証取得 - 安全ロック装置PSENmlock

PSENmlockは、EN ISO 14119およびISO 13849-1に加えて、EN IEC 62061およびIEC 61508の要件も満たしています。さらに、IP67に加えて、新たにIP65およびIP69の保護等級に対応し、より幅広いアプリケーションで使用可能になりました。IP69対応にあたり、ケーブルは高圧洗浄から保護する必要があることにご注意ください。

PSENmlockの各種バージョンから選択

PSENmlockベーシックバージョン (個別配線用 )、PSENmlockバージョン (直列配線用) のどちらかをお選びいただけます。両バージョンとも電源リセット付きまたは自動リセット付きのタイプが用意され、コード化の異なるタイプもあります。

ベーシックバージョンおよび直列接続バージョン

PSENmlockベーシックバージョンおよび直列接続バージョン

個別配線用のPSENmlockベーシックバージョンに加え、直列接続用のバージョンもご提供しています。このバージョンは、配線作業の削減と安全入出力信号の直列接続によって、費用対効果に優れた取り付けを実現します。

安全装置診断 (SDD) を併用すると、シンプルかつ包括的に安全スイッチの診断を行い、ダウンタイムを短縮できます。さらに、SDDは、制御盤の高価な個別配線をする必要がなく、対象を限定して個々のスイッチや扉を有効化できます。これによって、低コストの直列接続を実現し、配線作業を削減できます。

電源リセットおよび自動リセット付きバージョン

PSENmlock電源リセットおよび自動リセット付きバージョン

電源リセット、自動リセット付きのPSENmlockバージョンもあります。エスケープリリースの操作後、電源リセットバージョンはリセット(すなわち、電源のスイッチオフ)が必要ですが、自動リセットバージョンではこれが不要です。この場合、リセットはエスケープリリースのリセットと、安全装置を閉じることによって実行されます。

自動リセット付きバージョンでは、緊急リリースは使用できません。その理由は、EN ISO 14119によると、緊急リリースは必ず、工具またはその他の手段(例: 電源リセット)によってリセットする必要があるためです。

安全ロック装置PSENmlock mini - スペースが限られたアプリケーションに最適

カバーやフラップ、小型のスイングドアやスライドドア用の安全装置が必要ですか?安全ロック装置PSENmlock miniなら、PSENmlockより60%も小型化したわずか30x30x159 mmのコンパクトな設計で、スペースの制約があるアプリケーションに最適です。

安全ロック装置PSENmlock miniの詳細

安全扉ソリューションを補完

PSENmlockハンドルモジュールは、エスケープリリース付き、またはハンドルおよびエスケープリリース別売りタイプをお選びいただけます:

エスケープリリース付きPSENmlockハンドルモジュール

エスケープリリース付きハンドルモジュール

PSENmlockハンドルモジュールは、安全ロック装置PSENmlockに適したアクチュエータとエスケープリリース付きのハンドルをご用意しています。黄色いハンドル (外側) でアクチュエータが伸長され、扉の開閉が可能になります。エスケープリリースは赤いハンドル (内側) で操作します。ハンドルモジュールは扉の内側にも外側にも、また左右どちら開きの扉にも取り付け可能です。機械の再起動を防ぐため、最大5個の鍵で施錠でき、PSENmlockのコード化および完全コード化スイッチで使用できます。

ドアハンドルを安全ロック装置PSENmlockと組み合わせ可能

別売りのハンドル

ハンドルモジュールの代わりに、シンプルなハンドルをPSENmlockに組み合わせることもできます。当社のヒンジ扉・スライド扉用ハンドルはPSENmlock用に完璧に調整されており、安全扉保護の経済的な省スペースソリューションを可能にします。

すべてのPSENmlockバージョンで2つのエスケープリリースバージョンを組み合わせ可能

エスケープリリース

2種類のエスケープリリースはオプションのアクセサリとして、どのバージョンのPSENmlockとも組み合わせが可能です。

  • 取り付け棒を使用して、PSENmlエスケープリリースを直接センサに接続します。
  • PSENmlエスケープリリースコードセットは、プッシュプルロープでPSENmlockに取り付けます。そうすることで、安全ロック装置とエスケープリリースを物理的に分離して取り付けられます。

押しボタンユニットPITgatebox: 安全スイッチの操作とアクセス許可

PSENmlockと押しボタンユニットPITgateboxを組み合わせれば、制御ファンクションと押しボタンファンクションを追加して、安全ロック装置を簡単操作: 非常停止押しボタンから照光式押しボタン、キースイッチ、キー操作押しボタンまで対応します。

PITgateboxのアクセス許可システムPITreader搭載バージョンもご利用いただけます。したがって、権限のあるスタッフだけが設備にアクセスし、停止、開錠、施錠、承認などのコマンドを実行できることが保証されます。そのため、不要な機械のダウンタイムや品質の低下を防止できます。

押しボタンユニットPITgatebox: 安全扉スイッチの操作とアクセス許可

安全ロック装置PSENmlockの利点

  • 最高の安全性: PL eまで対応する安全インターロックと安全ガードロック
  • 高い保持力: 最大7500 N
  • 設置時に簡単に視認できる診断機能: ハウジングの3面にLEDを配置
  • 長い耐用年数: 堅牢なハウジングと機械構造
  • フレキシブルなアクチュエータ: 優れた公差補正 – 扉のずれにも対応
  • 内蔵の再起動インターロックにより、ガードロック装置の予期しない起動を防止
  • 双安定磁石による電流不要のガードロックで省エネルギー
  • 直列接続による配線作業の削減

安全ロック装置PSENmlockの特長

  • ISO 13849-1、EN IEC 62061、IEC 61508、EN ISO 14119のすべての要件を満たしています。
  • PL e / SIL 3まで対応する安全インターロック、PL e / SIL 3まで対応する安全ガードロック
  • 製品型式: 電源リセットあり/なしのベーシックバージョンおよび直列接続バージョン
  • コード化バージョン: コード化、完全コード化、特定完全コード化
  • 安全な最大7500 Nの保持力、統合ラッチ力30 N
  • ハウジングの3面に搭載されたLED
  • 保護等級IP65/ IP67 / IP 69* (*ケーブルが高圧洗浄から保護されていることを確認してください)
  • 接続: M12、8ピン、およびM12、12ピン、ピグテール
  • 補助解除を3面に搭載
  • 緊急リリース (自動リセット付きバージョンでは使用不可)
  • SDD対応
ハウジングの3面に搭載されたLED

アプリケーション例: 堅牢な設計と重いドアに対応する高い保持力

機械に使用中の安全ロック装置PSENmlock

最大保持力7500 Nを誇る安全ロック装置PSENmlockは、不用意に安全ガードが開くことを防止し、最大の安全性を提供します。

PSENmlockドアハンドルモジュールに付属の場合も、または別売りのアクセサリとして使用する場合も、オプションのエスケープリリースによって、PSENmlockは視界の悪いエリアがある機械へのアクセス用扉にも使用できます。エスケープリリースはPSENmlockドアハンドルモジュールのハンドルに直接装備されています。一方、リモートエスケープリリースは、安全扉スイッチをオペレータがアクセスできない場所にも取り付け可能なオプションも提供するため、危険が発生した場合、従業員が最大限保護されます。

詳細情報:

ピルツの製品レンジ: 安全ロック装置PSENmlock

安全ロック装置PSENmlock

1つの製品に安全インターロックと安全ガードロックを一体化 – 安全ロック装置PSENmlock。

安全ロック装置PSENmlock用アクセサリ

安全ロック装置PSENmlockのために最適にカスタマイズ: 標準プロファイルとスライド扉取り付け用アクセサリ

PSENmlockドアハンドルモジュール

アクチュエータおよびエスケープリリース付きのハンドルモジュールは、安全扉の内外に柔軟な取り付けも可能です。
黄色コイルケーブル

接続技術

安全ロック装置PSENmlock miniアダプタおよびケーブルの豊富なラインアップはこちら。

接続技術
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド