変革の時代の安全とセキュリティ

機械の安全確保と規格準拠に向けて

機械の設計において、安全とセキュリティをすでに十分に組み込んでいますか? 

現代の生産プラントにおいては、機能安全のみをカバーするだけではもはや不十分です。機械安全(Safety)と、不正操作& や攻撃(産業サイバーセキュリティ)に対する保護は、一体として考慮されなければなりません。 

欧州機械規則に基づき、多くの機械メーカーにとって、security面の考慮が必須要件となっています。

つまり、安全+セキュリティ=信頼性が高く、標準に準拠した機械の稼働

新たな法令要件|実施すべき事項

欧州機械規則2023/12302027年1月20日より施行義務化されます。これは、既存の安全要件を拡充し、産業サイバーセキュリティ、AI、生産現場における接続性の向上といった課題も対象に含めるものである。 

また、企業は、以下を含むその他の拘束力のある標準や の指令にも準拠しなければなりません。 

  • IEC 62443 
  • ISO/IEC TS 63074:2023 
  • ISO 27001 
  • NIS 2指令
  • Cyber Resilience Act (CRA) 

これらの要件は、機械の設計、運用、または近代化を行うすべての人に適用されます。

2つの盾を1つに統合。

Pilzはどのように皆様をサポートできるでしょうか?

Plizは、お客様が安全で準拠した機械の実現に向けて取り組むあらゆる段階において、標準に関する深い専門知識、適切なトレーニング、お客様に合わせたサービスおよび製品ソリューションを、すべてワンストップで提供し、全面的にサポートいたします。

これにより、欧州機械規則の要件を確実に満たし、リスクを低減すると同時に、効率とプラントの可用性を向上させることができます。

規格に関する知識 – ピルツのノウハウ

机の上に並べられた規格文書の数々

Pilzなら、関連するすべての標準や規制に関する専門的な知識を深く習得できます。当社は、要件を説明し、それを実践するための具体的な手順を提示するとともに、評価から実際の導入に至るまでのプロセスを丁寧に案内します。その内容は理解しやすく、法律や標準( )に準拠しているだけでなく、実用的なものです。 

標準に関する知識を深めましょう

トレーニング – 初心者から専門家まで対応するトレーニングプログラム

トレーニングコースを表示しているモニターの前に立つ男女。

法的および規範的な要件に精通している者だけが、それらを効果的に実施できます。 当社の実践的な研修コースでは、安全担当者、保守スタッフ、および責任ある従業員が、リスクを早期に特定し、事故を未然に防ぎ、サイバー攻撃を効果的に撃退する方法を学びます。

当社の研修プログラムをご覧ください

コンサルティング・エンジニアリング – ピルツのカスタマイズされたサービス

機械の前に立つ二人の男性

リスクアセスメントから、リスク低減策の策定・実施、そして妥当性確認に至るまで:Pilzは、標準に準拠した の安全・セキュリティプロセスのあらゆる段階において、お客様を徹底的にサポートします。当社は、明確に体系化され、実績のある方法論を用いて、これら両方の視点を融合させ、最大限の効率性を実現するとともに、 、あらゆる法的および規範的要件を完全に遵守しています。 

サービスを見る

製品ソリューション – ピルツの安全・セキュリティ製品

PITreader Keyを持って機械の前に立つ男性

 の識別・ およびアクセス管理システム(I.A.M.)は、アクセスを制御し、責任範囲を明確に定義し、機密エリアを確実に保護する統合ソリューションを提供します。 これにより、安全性を向上させ、法的責任リスクを低減すると同時に、プラントの生産性を高めることが可能になります。  安全性 とセキュリティを1つのシステムで実現!  

ID アクセス管理|IAM 体験

安全で規格に準拠した機械が実現

機械の前で、安全ヘルメットをかぶり、タブレットを手に持っている男性

「機械安全」とは、が、人、機械、生産プロセスを確実に保護し、法的要件を安全に満たすことを意味します。Pilzは、包括的な専門知識と、 の安全・セキュリティソリューションの充実した製品ラインナップを通じて、お客様をサポートいたします。 

当社の標準に関する専門知識、実践的なトレーニングコース、お客様一人ひとりに合わせたオンサイトコンサルティング、そして の安全・セキュリティ製品を完璧にカスタマイズすることで、標準に準拠し、将来にも対応できる機械を実現するために必要なすべてをご提供いたします。 

Pilz – 安全とセキュリティにおける信頼できるパートナー

主な利点:

  • 安全とセキュリティへの総合的アプローチ
  • 法的および規範的要件の遵守に対する支援
  • リスクを早期に特定し、最小限に抑える
  • 計画の確実性が高まり、実施に伴う作業負担が軽減
  • 標準に関する専門知識、サービス、製品をワンストップで提供

なぜPilzが最適なパートナーなのでしょうか?

  • オートメーションおよび機械安全分野における75年以上の実績
  • 安全および産業サイバーセキュリティの分野で国際的に認められた専門家
  • 世界各国で、コンサルティング、エンジニアリング、および研修を提供
  • 機械メーカーおよびオペレーター向けの、実績あるソリューション
  • リスク分析から安全稼働まで一貫して全面サポート

当社の専門知識をぜひご活用ください。ぜひご相談ください

お使いの機械が、新しい機械規則に適合していることを確認してください。当社の専門家が、導入をサポートいたします。お問い合わせください。

当社までお問い合わせください

パートナーシップを象徴する握手

このチラシをご覧いただき、pilzが持つ標準に関する専門知識、サービス、製品をどのように活用して、お客様が安全で準拠した機械を実現するための取り組みを支援しているかをご確認ください。 

安全とセキュリティに関する資料の画像
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド