産業サイバーセキュリティ製品ソリューション

権限のある従業員のみアクセスを許可!

腕を組んで安全扉の前に立つ男性

ピルツは機械の安全を確保するエキスパートであり、産業サイバーセキュリティにおける当社の活動も基本的に機械に重点を置いています。私たちはITネットワークを介した攻撃からの保護だけでなく、物理的なアクセスによる機械への変更から生じる脅威に対しても、悪意のある変更か意図しない変更かにかかわらず保護する専用の製品ソリューションを提供しています。

ネットワーク経由で機械に不正アクセスが可能な場合、最良の扉の保護アクセス管理が企業にとって役に立たないものとなってしまいます。機械安全産業サイバーセキュリティの両者を考慮した総合的な安全コンセプトが必要とされています。セキュリティの欠陥が発生した場合、考えられる2つのシナリオとして、品質の欠陥や予期しないダウンタイムが考えられます。したがって、権限のある従業員のみがアクセスできるように設備や機械を保護し、外部からのデジタル攻撃による制御システムの不正操作を防ぐためのセキュリティ対策を講じることが、ますます重要になっています。

当社は、人を保護するための安全という意味での機械安全だけでなく、機械が不正操作や誤用されるのを防ぐための産業サイバーセキュリティも考慮する首尾一貫した機械アクセスのコンセプトを提供します。この包括的なアプローチにより、ITとOTのセキュリティが交差する機械上の領域をしっかり保護し、システムに最大限のセキュリティを実現します。その基盤となるのが、サイバーセキュリティを対象に、IACS(Industrial Automation and Control Systems)のITセキュリティに焦点を当てた国際規格シリーズIEC 62443です。

セキュアなアクセスとセキュアなデータのための当社のサイバーセキュリティソリューション

物理的なアクセス管理(入退出管理)

機械の前に立つヘルメットをかぶった男性

Identification and Access Management - I.A.M.

「Identification and Access Management」、略してI.A.M.では、幅広い製品とソフトウェアのパッケージと、日常的なアクセス管理の課題に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供しています。シンプルな認証から複雑なアクセス管理、機能安全に対応するオペレーティングモードの選択、電子式メンテナンス保護まで、さまざまな機能を備えています。

安全と産業サイバーセキュリティを1つのシステムで
製品グループ写真

モジュラ式安全扉システム

機械へのアクセスの安全対策を施すことで、従業員を機械の危険な動作から保護できます。モジュラ式安全扉システムはこのような場所で使用します。安全扉の信頼性の高い安全対策に加えて、ビルディングブロック方式で、お客様のアプリケーションに最適な安全扉ソリューションをカスタマイズできます。経済的な直列接続、迅速な診断、追加の制御および押しボタンファンクション、さらにオプションのエスケープリリースも利用可能です。

扉の保護
製品写真(PITmode fusion)

オペレーティングモード選択/アクセス許可システムPITmode fusion

PITmode fusionは、設備や機械を不正アクセスから守り、誤使用による損傷を防ぎます。PITreaderによるアクセス許可管理の他、PITmode fusionを使用して、機能安全に対応するオペレーティングモードの選択を行えます。安全機能とセキュリティ機能を1つのシステムに実装できます。

安全なアクセス管理
ノートパソコンに接続された小型安全コントローラPNOZmulti 2の製品写真

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

あらゆるタイプの機械で、非常停止、安全扉、ライトカーテン、両手操作装置などのさまざまな機能を監視する世界の安全標準であるベストセラーを信頼してご利用ください。グラフィックコンフィグレーションツール上で認証取得済みのファンクションブロックを使用し、PITreaderで簡単にアクセス許可を作成したり、PITmode fusionで安全なオペレーティングモード選択を実行したりできます。

安全な制御

産業サイバーセキュリティに関してピルツが提供する包括的な製品ラインアップで、機械を段階的に安全にしましょう。