ピルツの鉄道地上設備向けソリューション

モジュラ式の柔軟な鉄道地上設備向けソリューションが必要ですか?スペア部品の入手が困難または不可能ですか?故障診断と言えば面倒な車での移動を連想しますか?可用性向上を妨げる原因を取り除き、未来の鉄道オートメーションに今すぐ投資しましょう。 

鉄道輸送用の地上設備をデジタル化

鉄道地上設備

当社では、鉄道地上設備向けの安全なモジュラ式制御ソリューションを提供しています。このソリューションでは、SIL 4対応の鉄道制御システムPSSrailの導入により、柔軟で、個別の要件に合わせてカスタマイズされたシステムを構築できます。モジュラ式構造のため、どのようなアプリケーションにも簡単に適応し、お客様の個別の要件を実装できます。ピルツの制御システムはEULYNX規格に対応し、鉄道地上設備におけるデジタル化プロジェクトのスムーズな実装を可能にします。

当社のデジタル鉄道のためのソリューションには、沿線における既存のまたは将来の制御タスクの実行に必要な全機能が統合されています。ここには、踏切や現地で操作するポイント(LOP)を制御・監視する機能、制御システムを現場機器制御装置やEULYNXアダプタとして運用する機能、さらにはエンジニアリング、プロジェクトコンフィグレーション、サービス、メンテナンスに関する機能が含まれます。

ピルツの鉄道地上設備向けソリューションは、安全、信頼性、連続性を提供します。ピルツの包括的な老朽化管理を活用することで、技術的な課題は当社が請け負い、お客様はアプリケーションに集中することができます。 

参照リストからのプロジェクト:

各種ポイントに対応する市販コントローラ

信頼できる鉄道の遠隔監視

現場機器制御装置を使用した自社地上設備のネットワーク化

分散型信号器具箱は現場機器制御装置と連動します。つまり、駆動部は制御対象の線路構成要素上にあります。ここで必要なのは配列ファンクションへのEthernet接続と供給電圧だけです。数キロに及ぶ大規模な配線は不要です。ピルツのシステムは、このアプリケーションによって、現場機器制御装置のない集中型信号器具箱と同じ安全機能を監視します。

ピルツの現場機器制御装置の利点: 

  • EULYNX規格(RaSTA)準拠の安全ネットワーク通信
  • 線路構成要素の制御
  • 全沿線の安全関連信号の監視
  • 予知保全のステータスデータの記録・転送

SIL 4適合の踏切の保護

鉄道が道路を横断する場所では、常に安全が最優先されます。当社の鉄道オートメーションソリューションは、踏切監視信号や道路交通用信号エンコーダなど、踏切の信号技術を監視します。鉄道制御システムにより、適切なタイミングで安全にバリアが閉じ、信号技術が完全に機能し、危険な場合には時間内に列車が停止することが保証されます。このように、鉄道事業者と道路交通の両方にとって、踏切の安全性と信頼性が向上します。

踏切の安全確保に対する当社のソリューションの利点:

  • 遮断機の駆動および遮断機の終端位置監視
  • 信号技術:LEDモジュールのLED故障レベルを安全に測定
  • 予知保全のステータスデータを記録および転送
  • 安全なグラスファイバー接続またはクラウド経由のリモート診断
     

現地で操作するポイント(LOP)の監視

当社の鉄道制御システムは、ポイントメカニズムを通じてポイントの位置を検知し、ポイント位置インジケータを制御します。これにより、ポイントの終端位置が、列車の運転士用のポイント位置インジケータに正しく表示されるようになります。また、鉄道制御システムにより、LOPの付近に鉄道車両が残っている場合はLOPを調整できなくなります。

提供する機能:

  • 終端位置とロックの監視
  • 転てつ機の監視信号
  • 信頼性の高いポイントヒータ
  • 予知保全のステータスデータを記録および転送
  • 安全なグラスファイバー接続またはクラウド経由のリモート診断

EULYNXアダプタ

当社は、鉄道業界のデジタル化に向け、オランダ最大の鉄道事業者ProRailと協力して、鉄道制御システムPSSrailをEULYNXアダプタとして開発しました。このシステムを使用することで、インターロックへの受信信号や、インターロックからの受信信号を、通信プロトコルRaSTAに基づいて制御コマンドに変換できます。したがって、現場機器制御装置がコマンドを解釈し、ポイントを制御できるようになります。

EULYNXアダプタにより提供される機能:

  • シンプルな手順でEULYNX規格に移行 
  • 現場エレメントを柔軟に交換
  • EULYNXのインターロックがなくても現地試験を実施可能 

EULYNXの詳細情報

EULYNX

詳細情報