機械安全のトレーニングコース

機械の前でタブレットを持つ白いヘルメットを被った2人の男性。

機械安全とは、機械から人を保護することです。

人員を確実に保護し、法的要件を満たすためには、機械安全トレーニングの受講が不可欠です。

機械安全の継続的なトレーニングが重要である理由

機械の製造業者やオペレータは、設備と機械の安全に責任を負っています。そのため、設計、運用、改造の各段階で適切な措置を講じることにより、 機能安全を確保し、機械による事故のリスクを最小化する必要があります。

また、機械の製造業者やオペレータは、法的安全要件を順守する必要もあります。これらを順守しない場合、罰金、損害賠償請求、企業イメージの毀損につながるおそれがあります。しかし、法的安全要件の順守が義務付けられている状況は、企業にとってはチャンスでもあります。自らの責任を果たすことにより、顧客からの信頼を高められるためです。

  • 法的要件や規格要件について理解する
  • 最新の動向を知る
  • 従業員を保護する
  • CE適合に関する専門知識を深める
  • レベル別の資格取得コース: 初級、基礎、上級、エキスパート
  • 賠償責任リスクを最小化する
  • 生産性の向上:機械安全の対策について学習し、適切に実施する
  • 当社と提携するTÜV NORDが発行する国際的に有効な認定書

お客様に最適なコース

機械安全のテーマについての詳しい知識や、CE適合に関する専門知識を深めたいとお考えですか?お客様が最適なコースを見つけられるよう、お手伝いいたします。

機械安全のテーマは多岐にわたり、それぞれについて知識を深めることができます。例えば、規格要件とその解釈、機械設計への正しい適用、機械に対する大幅な変更などです。当社のトレーニングが幅広い範囲をカバーしているのはそのためです。 

コース複数のレベルに分かれており、自身の知識レベルに合わせて、初級、基礎、上級、またはエキスパートレベルのトレーニングコースに参加できます。

 

機械安全の継続的なトレーニングコースの内容

当社の機械安全のトレーニングコースは、以下の2つのカテゴリに分かれています。

  • 「一般の技術的知識」カテゴリには、機能安全、CE適合とCEプロセス、機械のリスクアセスメントをテーマにしたコースが含まれます。
  • 「特定の業界向けアプリケーション」カテゴリには、特定のアプリケーション(人とロボットの協働や無人搬送車システムなど)での詳細な要件や実践的な対策に関する知識を習得するためのトレーニングコースが含まれます。

カテゴリを選択すると、該当するトレーニングコースが表示されます。

当社が提供するトレーニングには国向けのコースと国際コースがあります。すべての国際トレーニングコースの一覧は、本ウェブサイトのグローバルセクションに表示されます。国を選択した場合、その国で提供される国内向けトレーニングコースと国際トレーニングコースの一覧が表示されます。

選択へ

 

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045-471-2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045-471-2286
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド