Robotsäkerhet och robotintegrering

Målsättning

Eftersom robotar är både prisvärda och lätta att lära upp integreras de allt oftare i maskiner och automatiserade produktionslinjer. De används för att kombinera repeterbarhet med hög produktivitet. Robotar används också för att utföra farliga uppgifter inom många olika områden, t.ex. materialhantering, montering, svetsning, på- och avlastning av verktygsmaskiner, lackering, sprayning osv.

Säkerheten är avgörande för integreringen av robotar i tillverkningsprocesser. Studier visar att många robotolyckor inträffar under icke-rutinmässiga driftsförhållanden som programmering, underhåll, testning, konfigurering eller inställning. Under många av dessa operationer kan medarbetaren tillfälligt befinna sig i robotens arbetsområde där oavsiktliga operationer kan leda till skador.

Syftet med utbildningen är att ge dem som integrerar robottillämpningar kunskap om de viktigaste kraven på robotar och säkerhet vid kollaborativa tillämpningar. Detta inkluderar en översikt över innehållet i de internationella standarderna ISO 10218 1 och 2 som rör robotar och robotintegrering. Utbildningen omfattar robotklassificering, cybersäkerhet, riskbedömning och krav på riskreducering, prestandanivåer för säkerhetsfunktioner och krav på validering/verifiering för robottillämpningar.

Vi visar dig åtgärder som kan vidtas för riskreducering och användning av integrerade styrningsstrategier. Vi förklarar dessutom hur hög tillgänglighet och produktivitet kan uppnås med hänsyn till säkerhetskraven.

Blå logo på vit bakgrund Avancerad nivå

Innehåll

  • Robotsäkerhet
    • Robotklass
    • Robotrum
    • Zoner och begränsningsanordningar
  • Gällande rättsföreskrifter och standarder för robotsäkerhet
    • ANSI-standarder
    • ISO-standarderna 10218 1 och 2
    • Korrelationer mellan standarderna
  • Riskbedömning i robotsystem
    • Krav på riskbedömning i de specifika standarderna för robotar och robotintegrering
    • Utforma krav på riskreducering
  • Säkerhetskrav på kollaborativa tillämpningar
    • Skyddsåtgärder
    • Styrfunktioner och cybersäkerhet
    • Funktionssäkerhet
    • Arbetsdon
    • Stationer för lastning och avlastning
    • Energiisolering i robottillämpningar
    • Krav på undervisning och validering
  • Ett praktiskt exempel på säker robotintegrering
Logo kvalificeringsväg på vit bakgrund Avancerad nivå

Målgrupper

Utbildningen riktar sig särskilt till personer som ansvarar för robotsystems överensstämmelse och säkerhet:

  • teknisk personal som är ansvarig för att säkerställa robotsystemens överensstämmelse, inklusive maskinkonstruktörer
  • integratörer av robotsystem
  • projektingenjörer
  • ingenjörer för anläggningsteknik och underhåll
  • ingenjörer för hälsa och säkerhet

Fördelar

  • kunskap om gällande standarder och beprövade tekniska metoder för integration av säkerhet i robottillämpningar
  • detaljerad process för riskbedömning i samband med integrering av robotsystem
  • kunskap om konstruktionssäkerhetsåtgärder för riskreducering
  • kunskap om kraven på verifiering och validering av robotsystemet
Robotsäkerhet och robotintegrering
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
08.30 - 16.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 08.10.2026 Registrera dig
Online (distanskurs) - öppen anmälan
Längd
4 moduler = 8 timmmar
Tid
Dag 1:
Modul 1: kl. 09:00–11:00
Modul 2: kl. 13:00-15:00
Dag 2:
Modul 3: kl. 09:00–11:00
Modul 4: kl. 13:00-15:00
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 01.09.2026 Registrera dig
Online (distanskurs) - företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
4 moduler = 8 timmmar
Tid
Enligt avtal
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt avtal
Tid
Enligt avtal
Max. antal deltagare
Enligt avtal
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält