Säkerhetssystemen PNOZmulti Classic och de kompakta styrningarna PNOZmulti Mini

Sedan 2002 har den konfigurerbara säkerhetsbrytaren PNOZmulti utvecklats till en global säkerhetsstandard och en kraftfull säkerhetsstyrning. Efter att ha använts i alla möjliga olika branscher under flera år utgick de båda ursprungliga PNOZmulti-produktfamiljernaPNOZmulti Classic och PNOZmulti Miniur sortimentet den 31 december 2024. Efterföljarsystemen är ministyrningarna PNOZmulti 2.

Utvecklings- och framgångssagan om säkerhetssystemen PNOZmulti Classic

Det som idag är en global standard såg dagens ljus i automationsvärlden 2002. Möjligheten att skapa en säkerhetskoppling med hjälp av ett lätthanterligt, grafikbaserat konfigurationsverktyg – utan att behöva kunna ett ”avancerat” programmeringsspråk – var då en världsnyhet. Målet var att överbrygga gapet mellan fast kabeldragna säkerhetsbrytare och fritt programmerbara säkerhetsstyrningar. En global standard för säkerhet var född – den konfigurerbara säkerhetsbrytaren PNOZmulti! 

Under sin numera längre än 20-åriga historia utvecklades PNOZmulti till en säkerhetsstyrning: många funktioner – en lösning för såväl enkla maskiner som sammankopplade och uppdelade anläggningar!

Världsnyhet då, standard nu: Säkerhetskopplingen i den konfigurerbara säkerhetsbrytaren PNOZmulti kan skapas med hjälp av ett grafikbaserat konfigurationsverktyg.

Nyhet i hela världen: grafikbaserat programvaruverktyg för konfigurationen

Exempel från en tidigare version av det grafiska programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Det som var innovativt på den tiden var det grafiska programvaruverktyget, som t.ex. gjorde att även elektriker enkelt kunde skapa ett användarprogram utan programmeringskunskaper. ”Programmering med musen” går ut på att alla element i en säkerhetskoppling i det grafikbaserade, Windows®-kompatibla användargränssnittet finns tillgängliga som funktionskomponenter för ingångselement som nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer och analoga mätvärden. Som utgångselement kan man välja relä- eller halvledare alternativt säkerhetsventiler. Särskilda tillämpningar som brännare, Motion Monitoring, pressar, auktorisering, driftlägesval och mycket mer kunde, och kan fortfarande, skötas precis lika bekvämt i användargränssnittet, konfigureras tillämpningsspecifikt och kopplas samman med hjälp av logikelementen. Omfattande diagnostikmöjligheter ökar anläggningstillgängligheten och minskar stilleståndstider.

De säkra kompakta styrningarna PNOZmulti Mini

2009 kom en ”smalare” generation av PNOZmulti Mini: den ”klassiska” PNOZmulti-basmodulen på 135 millimeter komprimerades till en smal byggbredd på 45 millimetermed hela funktionsomfånget inklusive display. Även diagnostiken för korta maskinstilleståndstider var och är A och O för användare, och detsamma gäller anslutningen till många olika automationsmiljöer och kommunikationssystem. Att man bara behövde använda ett enda system från planering till underhåll var pricken över i.

De konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 – den aktuella standarden

2012 skedde övergången till den andra generationen som används nu, de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2. Den fristående basmodulen PNOZ m C0 är bara 22,5 millimeter bred – perfekt för små maskiner, eftersom upp till fyra säkerhetsfunktioner fortfarande kan övervakas upp till PL e resp. SIL 3 via åtta säkra ingångar och fyra säkra halvledarutgångar. Den planerade maskinförordningen ställer även krav på security för enheter. Detta är dock ingen utmaning: PNOZmulti 2 klarar även security och skyddar data mot oavsiktlig åtkomst.

Produktfamiljen PNOZmulti 2 är efterföljaren till de ursprungliga produktfamiljerna PNOZmulti Classic och PNOZmulti Mini, som utgick ur sortimentet i slutet av 2024.

Mer information och ersättningsprodukter:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält