Justerbara skydd som begränsar åtkomsten

Justerbara skydd som begränsar åtkomsten

Justerbara skydd används när åtkomsten till riskzonen inte kan förbjudas helt. Det gäller exempelvis borren i en borrmaskin eller klingan i en cirkelsåg. Beroende på typen av arbete måste de kunna justeras enkelt och utan verktyg, både manuellt och automatiskt.

Skyddet måste vara enkelt att ställa in för att förhindra att driftspersonalen låter det stå öppet på grund av att det är för komplicerat att ställa in. Skyddet får inte vara enkelt att ta loss.

Standard för justerbara skydd som begränsar åtkomsten

I Europa beskrivs kraven på skydd av standard EN 953 (ISO 14120).

Standard Titel
EN ISO 14120 Maskinsäkerhet
Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält