Avkännande skydd förhindrar inte åtkomst eller tillträde till maskinens farliga område, men avbryter de farliga rörelserna på ett säkert sätt när skyddet aktiveras. Sådana skyddsanordningar kan till exempel vara ljusstråleskydd, ljusridåer, skanner, larmmattor eller tvåhandmanöverdon.
Avkännande skydd
Säkring mot oväntad (åter)start av en maskin
Tvåhandsmanöverdon förhindrar skador på händer och andra kroppsdelar. Maskinfunktioner och styrkommandon kan endast utlösas genom att använda båda händerna som på så sätt befinner sig på ett säkert ställe.
Standarder för avkännande skydd
| Standard | Titel |
|---|---|
| EN IEC 61496-1 | Maskinsäkerhet |
| EN IEC 61496-2 | Maskinsäkerhet |
| EN IEC 61496-3 | Maskinsäkerhet |
| SS-EN ISO 13855 | Maskinsäkerhet |
| SS-EN ISO 13851 | Maskinsäkerhet |
| SS-EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Maskinsäkerhet – Tryckkännande skyddsanordningar |
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]