Efter 47 års medlemskap har Storbritannien lämnat den Europeiska unionen. Storbritannien trädde ut ur den Europeiska unionen 1 februari 2020. Till slutet av 2020 gällde en övergångsfas. Efter 31 december 2020 skedde omfattande förändringar. Här finns en översikt över informationserbjudanden inom maskinsäkerhet.
Brexit – konsekvenser för maskinsäkerheten
CE-märkningen och UKCA-märkningen är tills vidare möjliga att kombinera
Den 1 augusti 2023 meddelande den brittiska regeringen att vissa produkter även fortsättningsvis, på obestämd tid, ska kunna importeras med CE-märkning.
Som tillverkare kan du återigen välja mellan att exportera produkter som finns med på listan från den brittiska regeringen, t.ex. maskiner och elektroniska komponenter, med CE- eller UKCA-märkning till Storbritannien.
Mer information:
Med Pilz säkerställer du idrifttagandet av dina maskiner som exporteras till eller importeras från Storbritannien
Pilz använder enhetliga processer för den internationella bedömningen av överensstämmelse. Pilz experter arbetar alltid tätt tillsammans med Pilz dotterbolag i mållandet. Som en utökning till tjänsterna inom CE- eller UKCA-märkning kan Pilz agera som representant (Authorised Representative) och hjälpa till med att få CE- eller UKCA-märkning.
Våra experter hjälper dig med de förändringsprocesser som i samband med Brexit måste implementeras vid certifiering, CE- eller UKCA-märkning av produkter och maskiner, idrifttagande av maskiner och anläggningar och använda maskinkomponenter i Storbritannien eller Nordirland. Vi ger dig gärna råd om hur du smidigt, kostnadseffektivt och säkert klarar av övergången.
Om du har frågor ger vi dig stöd och rådgivning! Mer om internationell bedömning av överensstämmelse
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]