Kan en- och tvåkanaliga nödstopp användas tillsammans i samma anläggning?

Fråga:
En (gammal) anläggning har en generell nödstoppsfunktion (PNOZ5 med PZE5, enkanalig) och några lokala nödstopp (PNOZ5 med PZE5, enkanalig). Nu ska en del av anläggningen moderniseras, och det lokala nödstoppet kommer att levereras i ett tvåkanaligt utförande. Nu påstår insatallatören att man inte får blanda en- och tvåkanaliga kretsar och att allt måste bytas ut mot tvåkanaliga varianter!

Svar:
Hur nödstoppet resp. det lokala nödstoppet måste vara utformat framgår av riskbedömningen av anläggningen. Ett nödstopp eller ett lokalt nödstopp måste dock alltid vara utformat på ett sådant sätt att den största möjliga risken i anläggningen som nödstoppsknappen ska förhindra stoppas på ett tillräckligt säkert sätt.
Om alla lokala nödstopp är tvåkanaliga på grund av risker i delar av anläggningen måste även det överordnade nödstoppet vara tvåkanaligt för att inte säkerheten ska sänkas.

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält