Vad menas med en ”kvalificerad person”?

En kvalificerad person innebär att personen har den fackkunskap som krävs för att genomföra kontroller av arbetsutrustning och anläggningar som kräver övervakning. Sådan fackkunskap kan uppnås genom yrkesutbildning, yrkeserfarenhet och aktuell yrkesverksamhet. Då krävs det en tillförlitlig förståelse för de säkerhetstekniska frågorna (se även § 2 punkt 7 i BetrSichV).

Vilken fackkunskap som krävs kan variera beroende på komplexiteten i de olika kontrollerna.

Yrkeserfarenhet förutsätter att den kvalificerade personen har hanterat arbetsutrustning som är jämförbar med den som ska kontrolleras under en period av sitt yrkesliv som kan styrkas, och att personen känner till arbetsutrustningens funktionssätt i den utsträckning som krävs för att utföra kontrollerna.

Den aktuella yrkesverksamheten utgörs av lämplig vidareutbildning, t.ex. kurser som den kvalificerade personen har gått, och flera kontroller per år som personen har genomfört för att få praktisk erfarenhet. Om praktisk erfarenhet saknas måste personen delta i kontroller som utförs av någon annan för att få den erfarenhet och fackkunskap som krävs. En kvalificerad person måste dessutom vara insatt i driftsäkerhetsförordningen och tillhörande tekniska regelverk, andra statliga arbetsskyddsföreskrifter och tillhörande tekniska regelverk, föreskrifter för olycksfallsförsäkringsgivare och andra föreskrifter (t.ex. standarder) i sådan utsträckning att personen kan bedöma det säkra tillståndet för arbetsutrustningen.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält