När räknas ett transportband som icke beträdbart?

I SS-EN 619 visas ett transportband i ett oskyddat område som går genom ett skyddat område (skyddsstaket). Räknas ett sådant transportband som icke beträdbart från och med en transportörshöjd på >/= 1 000 mm? Krävs det någon extra säkring?

Normativ bakgrund:

Enligt SS-EN 619 gäller:

  • Om en transportör har en höjd på minst 1 m och den även används som hinder måste den fästas i golvet och öppningarna under den måste stängas.
  • Om man kan förutse att transportörer kan användas för att ta sig in i riskzonen måste detta försvåras i enlighet med riskbedömningen.

Då kan SS-EN ISO 13857 tillämpas. Enligt SS-EN ISO 13857 gäller:

En fotnot i tabellerna i SS-EN ISO 13857 (överräckning) hänvisar till följande:

  • Ingen hänsyn tas till konstruktioner på under en meter eftersom de inte förhindrar åtkomsten i tillräcklig utsträckning.
  • Konstruktioner under 1,4 m ska inte användas utan ytterligare skyddsåtgärder.

 

Resultatet:

Man måste räkna med att transportörer kan användas för att ta sig in i riskzonen, och detta måste tas upp i riskbedömningen. Då måste ytterligare åtgärder vidtas enligt 3-stegsplanen (ordningsföljden måste följas).

  1. Konstruktionsmässiga åtgärder
  2. Tekniska åtgärder
  3. Användarinformation

Exempel på åtgärder:

  •  Lock/skyddsstaket
  •  Ingångstunnlar
  •  Ljusstråleskydd/ljusridåer

Det beror dock på tillämpningen i fråga. Maskinens arbetsuppgift måste kunna garanteras.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält