Finns det en standard som anger hur hög den sänkta hastigheten på t.ex. ett transportband får vara när transportbandet inte är övertäckt?

Säker reducerad hastighet och transportörsystem

I C-standarden SS-EN 619:2022 för transportörsystem anges hastigheter endast för sådana fall där personer måste åka med. Följande gäller:
 
Transportörer att åka med på:

  • Golvnivå: transportörshastighet på 0,3 m/s
  • 0,3 m över golvnivå: transportörshastighet på 0,15 m/s
  • Komplett räcke: transportörshastighet på 0,5 m/s

Annars finns den tyska standarden VDI 2854 som handlar om säkra, reducerade hastigheter. Där står att en hastighet räknas som säker om en person har tid på sig att dra sig undan en riskfylld händelse.

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält